Dzięki zastosowaniu technologii RFID kodowane czujniki bezpieczeństwa PSENcode marki Pilz łączą w sobie maksymalną ochronę przed manipulacją z minimalnym zapotrzebowaniem na wolną przestrzeń. Nowością jest możliwość wykorzystania w warunkach bardzo ograniczonej przestrzeni – niskoprofilowy aktuator PSENcode ma zaledwie 3 mm grubości i jest obecnie jedynym takim urządzeniem na rynku.
Ostfildern, 21 kwi 2020
Nowy aktuator z myślą o nowym wymiarze bezpieczeństwa!
Niskoprofilowy aktuator PSENcode stanowi dopełnienie kompaktowych czujników bezpieczeństwa PSENcode. Ze względu na silnie spłaszczoną konstrukcję urządzenie to idealnie sprawdza się w warunkach ograniczonej ilości wolnej przestrzeni. Urządzenie uruchamiające dostarczane jest z mocowaniem na taśmę samoprzylepną lub śruby, dzięki czemu może być mocowane do pleksiglasu. Kolejną zaletą jest bezpieczna odległość przełączania wynosząca 6 mm niezależnie od jednostki bazowej. Uniwersalna konstrukcja urządzenia zapewnia wysoki stopień swobody w projektowaniu maszyn.
Kodowane czujniki bezpieczeństwa oferują monitorowanie bezpieczeństwa do poziomu PL e zgodnie z normą EN ISO 13489-1 lub SIL CL 3 zgodnie z normą EN/IEC 6206. W tym przypadku czujnik PSENcode bezpiecznie monitoruje aż do trzech pozycji, które może łatwo rozróżnić. Dzięki zintegrowanej ocenie oraz ograniczeniu liczby wejść sygnału bezpieczeństwa w urządzeniu oceniającym kodowany czujnik bezpieczeństwa PSENcode zapewnia korzyści ekonomiczne.
Dowiedz się więcej o produkcie tutaj.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy
Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 - 158
E-mail: publicrelations@pilz.com
Ameryka Północna i Południowa
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Brazylia: + 55 11 4942-7032
- Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Meksyk: +52 55 5572 1300
Europa
- Portugalia: +351 229 407 594
- Wielka Brytania: +44 1536 460866
- Hiszpania: +34 938497433
- Austria: +43 1 7986263-444
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
- Szwajcaria: +41 62 889 79 32
- Turcja: +90 216 5775552
- Irlandia: +353 21 4804983
- Dania: +45 74436332
- Włochy: +39 0362 1826711
- Niemcy: +49 711 3409 444
- Rosja: +7 495 6654993
- Belgia: +32 9 321 75 70
- Holandia: +31 347 320477
- Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
Region Azji i Pacyfiku
- Singapur: +65 6829 2920
- Korea Południowa: +82 31 778 3390
- Tajwan: +886 2 25700068
- Tajlandia: +66 210 54613
- Nowa Zelandia: +64 9 6345350
- Japonia: +81 45 471 2281
- Chiny: +86 400-088-3566
- Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334