In principe worden in de vervolgopleiding tot CMSE, Certified Machinery Safety Expert, complexe technische vraagstukken behandeld omtrent de machineveiligheid. De training behandelt de hiervoor noodzakelijke vakkennis - van wetgeving over normen en veiligheidstechnieken tot het gedetailleerd testen van functionele veiligheidsbereiken. Er wordt ingegaan op omvangrijke kennis over de gevarenanalyse via het opstellen van veiligheidsconcepten tot en met de juiste manier van in de handel brengen van machines en installaties.
De volgende themablokken komen uitgebreid aan bod:
Module 1: Inleiding in de veiligheid: arbeids- en gezondheidsbescherming, inleiding in de relevante veiligheidsvoorschriften, verantwoordelijkheden van de opdrachtgever en constructeurs.
Module 2: machineveiligheid en veiligheid en gezondheid: wetgeving met betrekking tot machines, richtlijn arbeidsmiddelen, CE-markering
Module 3: Risicobeoordeling: risicobeoordeling volgens ISO 12100, methoden voor de risicobeoordeling
Module 4: Mechanische veiligheidsinrichtingen: elektrische veiligheid en componenten ervan, analyse van veiligheidscomponenten, eisen en toepassing
Module 5: Functionele veiligheid van regelingen: specificatie van functionele veiligheid ISO 13849-1, verificatie en validatie volgens EN ISO 13849-2, maatregelen en omzetting van EN ISO 13849-1; IEC 62061; EN ISO 4413 (hydraulica) en EN ISO 4414 (pneumatiek)
Meer informatie kunt u ook vinden op www.cmse.com.