Is het juist dat er geen verdere veiligheidsmaatregelen (veiligheidshek, lichtscherm, schakellijsten) tegen letsel door omhoog of omlaag bewegende last hoeven worden genomen, wanneer de hijssnelheid van een handmatig bediend hefapparaat voor kratten laag is (grenswaarde 2 m/min)? Is hiervoor een type C-norm (bijv. DIN 1570 voor heftafels)?
Over het algemeen moet voor een heflift een risicobeoordeling worden opgesteld. De heflift moet dan aan de hand van deze risicobeoordeling worden gebouwd en beveiligd.
Als de heflift onder de eisen van de norm EN 1570-1 valt, dan moet deze norm worden toegepast.
Meer informatie: