Onder de resolutie van een lichtscherm wordt verstaan de minimale grootte van een mat object waardoor minstens één van de stralen die de detectiezone vormen met zekerheid kan worden verduisterd.
De resolutie is sterk afhankelijk van het deel van het lichaam dat moet worden beveiligd.
- Vingerbescherming = 14 mm
- Handbescherming = 30 mm