Nederland | nederlands

Masterclass veiligheidsgedrag

Objective

De inhoud is het leren van de oorzakelijke aspecten van gedrag. Je leert het concept gedrag en leert wat gedrag beïnvloedt.  Je leert wat nu in feite de oorzaken zijn waarom mensen de dingen doen die zij doen. Kortom oorzakelijke aspecten van het menselijk gedrag.  Je leert hoe je in praktijk de oorzaken van risicogedrag kunt meten en of observeren en om hiermee om kunt gaan en hoe je de oorzakelijke aspecten kunt corrigeren. 

Je leert hoe je in praktijk risicogedrag tot een minimum kunt terugbrengen en hoe je negatieve energie  kunt omzetten in wenselijk gedrag en dus een betere kwaliteit en verhoogde productiviteit.  

Agenda/Contents

De  Masterclass bestaat uit 4 dagen:

meer informatie: http://www.bestellen.pilz.nl/products/Masterclass-veiligheidsgedrag.html#Dag1

Prerequisite

Literatuurstudie. Ca. 15 publicaties Organisational Behaviour, Behaviour Based Safety & Safety Behaviour.

Je ontvangt de publicaties uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de Masterclass

Pilz Nederland te Vianen

Ordernummers Masterclass veiligheidsgedrag
Duur 4 dagen
Maximum aantal gedelegeerden
Prijs normaal € 3.000,- , nu met 50% introductiekorting: € 1.500,-
Meer informatie Dag 1: 26 oktober 2017
Dag 2: 27 oktober 2017
Dag 3: 9 november 2017
Dag 4: 10 november 2017


Pilz garandeert u dat alle trainingen doorgaan. Deze trainingen bieden u dus zekerheid in uw planning en voorkomen teleurstellingen.
Dates and registration
Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de