Bijscholing in machineveiligheid en automatisering

Trainingen

Wij bieden uitgebreide scholingsmogelijkheden op het gebied van machineveiligheid en automatisering. Want wie omgaat met machines en installaties, moet in de eerste plaats up-to-date zijn wat betreft het thema machineveiligheid.

Maak gebruik van onze knowhow en stel uw eigen trainingsprogramma samen. Wij helpen u graag met persoonlijk advies voor het plannen van uw individuele trainingsbehoefte.

Het overzicht van al onze opleidingen vindt u op opleidingen.pilz.nl.

Pilz, uw opleidingsinstituut voor Machineveiligheid

Ons cursusprogramma richt zich op praktische vaardigheden en maatregelen die essentieel zijn voor u en de medewerkers in uw bedrijf. Deze kennis brengen wij over in de vorm van events, groepstrainingen, e-learning en webbinars.
De insteek van het gehele cursusprogramma is dat de cursisten zelf aan de slag gaan met het materiaal. Uiteraard kunnen cursisten vooraf hun eigen praktijkvoorbeelden inbrengen. Omdat wij persoonlijke begeleiding en interactie belangrijk vinden bestaat de groep uit maximaal 12 deelnemers.

Ruim aanbod
Onze trainingen zijn in lijn met ‘The circle of safety’, waarbij de levenscyclus van een machine wordt gevolgd (van ‘cradle to grave’). Met dit concept komen de aspecten aan bod die cruciaal zijn voor het verkrijgen van een veilige machine. U kunt hierbij denken aan het CE-markeringstraject (Machinerichtlijn) en het beveiligen van een machine op basis van de Arbeidsmiddelenrichtlijn (Arbowet).
Ons cursusaanbod bestaat uit trainingen op het gebied van machineveiligheid, gedragstrainingen, productgerichte trainingen en branchespecifieke trainingen. Uiteraard kan er op basis van uw wensen een maatwerk opleidingspakket worden samengesteld.

Naar alle trainingen

Ons internationale netwerk: vervolgopleidingen over de hele wereld

Onze in toenemende mate verbonden wereld stelt nieuwe eisen aan de automatisering en aan degenen die daarmee te maken hebben. Hierbij wordt u door onze dochterondernemingen overal ter wereld ondersteund met trainingen op internationaal uniform niveau en in uw eigen taal.

Het overzicht van de online / internationale (Engelstalige) opleidingen die aangeboden worden.

 

Trainingsagenda 2024 Nederland

Categorie: Training: Data:
Masterclass

Masterclass Machineveiligheid

16, 17, 23, 24 januari 2024
4, 5, 11 en 12 maart
15, 16, 22, 23 mei 2024
23, 24, 30 september,1 oktober 2024
4, 5, 11, 12 november 2024                            

Expert trainingen Certified Machinery Safety Expert (CMSE®)

11, 12, 18, 19 september 2024 (locatie Pilz Vianen)
20, 21, 27, 28 november 2024 (locatie Pilz Vianen)
25, 26, 27, 28  november 2024 (Locatie Eindhoven, English Spoken –
adres: Beatrix de Rijkweg 3-7, 5657 EG Eindhoven)

Expert trainingen Hercertificering Certified Machinery Safety Expert (CMSE®)

25 april 2024
4 oktober 2024
2 december 2024

Expert trainingen

 

 

Expert trainingen

CECE – Certified Expert in CE Marking

 

 

Hercertificering Certified Expert in CE Marking (CECE hercertificering)


8, 9 oktober 2024

 

 

17 oktober 2024
14 november 2024
12 december 2024

 

Expert trainingen

CEFS – Certified Expert in Functional Safety

13, 14 juni training, 17 juni 2024 examen
7, 8 november 2024

Expert trainingen

CENELEC TRAINING

27, 28, 29 en 30 mei 2024

Functionele veiligheid

Theorie Performance Level (ISO 13849-1)


 

Functionele veiligheid

Praktijkdag Performance Level (PL) ISO 13849-1

 

Functionele veiligheid

Combi deal: Performance Level (PL) ISO 13849-1, Theorie en praktijk

 

Functionele veiligheid

Theorie Safety Integrity Level (SIL) IEC 62061

op aanvraag

Functionele veiligheid

Praktijkdag Safety Integrity Level (SIL) IEC 62061

op aanvraag

Functionele veiligheid

Combideal Safety Integrity Level (SIL) IEC 62061 Theorie en praktijk

op aanvraag

Overige trainingen machineveiligheid

Machineveiligheid in een dag

24 juni 2024
21 oktober 2024

Overige trainingen machineveiligheid

LOTOTO (Lock Out Tag Out Try Out)

15 oktober 2024

Overige trainingen machineveiligheid

Machineveiligheid in relatie tot elektrische veiligheid volgens IEC 60204-1

op aanvraag

Overige trainingen machineveiligheid

Inkoop en aansprakelijkheid van machines en Europese wetgeving

op aanvraag

Overige trainingen machineveiligheid

Learnshop bewust afwijken van normen

op aanvraag

Overige trainingen machineveiligheid

Communicatienetwerken

op aanvraag

Pilz product trainingen

Veiligheidsrelais training (PNOZmulti)

op aanvraag

Pilz product trainingen

Basistraining automatiseringssysteem PSS 4000

op aanvraag

Pilz product trainingen

Hardware engineering automatiseringssysteem PSS 4000

op aanvraag

Pilz product trainingen

Automatiseringssysteem PSS 4000: Service & Onderhoud

op aanvraag

Pilz product trainingen

Update automatiseringssysteem PSS 3000 naar PSS 4000

op aanvraag

Pilz product trainingen

Multi Language

op aanvraag

Pilz product trainingen

Instruction List (IL)

op aanvraag

Pilz product trainingen

Structured Text Language (STL)

op aanvraag

Pilz product trainingen

Programmeren volgens het V-model

op aanvraag

Pilz product trainingen

Motion en Veiligheid

op aanvraag

Branche specifieke trainingen Veiligheid van beweegbare bruggen

op aanvraag

Branche specifieke trainingen Food Safety training

op aanvraag

Branche specifieke trainingen Functionele veiligheid in de procesindustrie IEC 61511 op aanvraag
Branche specifieke trainingen Inleiding functionele veiligheid in het spoor

op aanvraag

Veiligheid en gedrag Masterclass Veiligheidsgedrag 2 dagen op aanvraag
Veiligheid en gedrag Masterclass Veiligheidsgedrag 4 dagen op aanvraag
Veiligheid en gedrag Uitvoeren van interventies na gedragsonderzoek op aanvraag
Specifieke veiligheidstrainingen Robot Safety Training op aanvraag
Specifieke veiligheidstrainingen Training Veilige Mens-Robot samenwerking (safety of HRC based on ISO/TR 15066) op aanvraag
Specifieke veiligheidstrainingen Workshop Industrial Cyber Security op aanvraag
Specifieke veiligheidstrainingen Industrial Cyber Security: IEC 62443 in de praktijk op aanvraag

 

 

 

Kwalificatieconcept

Kwalificatieconcept

Voor een nog succesvollere verdere beroepsontwikkeling zijn de inhoud en structuur van onze trainingen zodanig ingericht, dat ze zijn geoptimaliseerd voor uw persoonlijke kwalificatietraject.

Hier vindt u alle informatie over ons kwalificatieconcept.

Het mooiste cadeau dat je iemand kan geven, is het gevoel in veilige handen te zijn

Medewerkerveiligheid staat bij moderne bedrijven terecht hoog in het vaandel. Alleen wie zich op de werkplek veilig voelt, kan met zijn of haar vaardigheden en talenten bijdragen aan de winstgevendheid van het bedrijf en zich continu blijven ontwikkelen – als mens en als werknemer. Scholing van medewerkers vormt de sleutel tot uw succes.

In veilige handen

Uw voordelen van onze vervolgopleidingen op het gebied van machineveiligheid

  • U krijgt les van ervaren docenten met internationale kennis en een ruime praktijkervaring.
  • Wij bieden u praktische handreikingen – ook voor de meest complexe kwesties op het gebied van machineveiligheid en automatisering.
  • Onze trainingen bevatten praktijkvoorbeelden en worden ondersteund met oefeningen op bijvoorbeeld 3D-machinemodellen.
  • De kennis die u tijdens onze producttrainingen opdoet, maakt efficiënter werken mogelijk tijdens alle fasen van de levenscyclus. Dat bespaart u tijd en geld.
  • Neem deel aan een van onze gecertificeerde kwalificatietrainingen! U ontvangt na succesvolle deelname een internationaal erkend TÜV-kwalificatiebewijs.
Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl