Berekening Performance Level

Met de Safety Calculator Pascal het Performance Level berekenen

De Safety Calculator PAScal berekent - afhankelijk van de gebruikte componenten - het haalbare Performance Level (PL) en het Safety Integrity Level (SIL) van veiligheidsfuncties in machines en installaties. Het resultaat wordt geverifieerd met het vereiste PL volgens EN ISO 13849 of SIL volgens EN/IEC 62061. Als er actie moet worden ondernomen, laat de tool dit in de berekening aan u zien. Ervaar de totale complexiteit van PAScal in een zeer vermakelijke animatie!

Gratis download en contact

De licentievrije software van PAScal kan gratis worden gedownload. Bovendien kunt u desgewenst licentiesleutels voor het gebruik van de volledige versie met veel extra functies kopen.

Bij vragen over Pascal kunt u onze internationale hotline bereiken op: +49 711 3409-444 of via support@pilz.com.

Voordelen van de Safety Calculator PAScal!

  • Berekenen van veiligheidsfuncties volgens EN ISO 13849-1
  • Grote projecten betrouwbaar en overzichtelijk beheren
  • Decentraal projectbeheer op het bedrijfsnetwerk maakt een prettige samenwerking in het team mogelijk
  • Componenten eenvoudig vinden via de zoekfunctie
  • Automatische update van het project bij een verandering van bibliotheek
  • Rapporten en bediening in zes talen
  • Certificering van de berekeningen door TÜV Süd
  • Vertrouwelijkheid van uw gegevens (PAScal draait op uw systeem)
  • Productonafhankelijkheid door het importeren en exporteren uit fabrikantenbibliotheken (VDMA 66413, Sistema, Excel, PAScal-formaat, etc.)
Profiteer van de voordelen van de berekeningstool PAScal!

Fantastische performance met veel functionaliteiten

Fantastische performance met veel functionaliteiten
  • PAScal ondersteunt het bibliotheekformaat VDMA 66413
  • Voor alle fabrikanten uniforme weergave van de gegevens
  • Editor maakt het maken van eigen componentbibliotheken alsmede het exporteren naar andere formaten zoals bijvoorbeeld het bibliotheekformaat VDMA 66413 mogelijk

Toepassingen

Stap 1 – Aanmaken van een project volgens EN ISO 13849-1

In de eerste stap registreert u de algemene gegevens van uw project of machine. Dit gebeurt aan de hand van een vastgelegde procedure of direct in het projectbeheer. De versie kan zowel automatisch met de actuele datum als via een vrij verstrekbaar versienummer gevolgd worden.

Aanmaken van een project volgens EN ISO 13849-1

Stap 2 – Veiligheidsfunctie volgens EN ISO 13849-1 aanmaken

Maak vervolgens stap voor stap voor alle risico's de bijbehorende veiligheidsfuncties aan. Daartoe benoemt u de veiligheidsfuncties en beschrijft u het belang ervan. U voert de vereiste PLr (volgens EN ISO 13849) direct in of u bepaalt deze via de risicograaf.

Veiligheidsfunctie volgens EN ISO 13849-1 aanmaken

Stap 3 – Modelleren van de veiligheidsfuncties volgens EN ISO 13849-1

Vervolgens worden de afzonderlijke veiligheidsfuncties op basis van de bestaande schakelschema's gemodelleerd. Dankzij de uitgebreide bibliotheken hoeft u daarbij maar zelden componenten zelf te registreren. De componenten kunnen via ”drag & drop” vanuit de bibliotheken eenvoudig naar het editorvenster gesleept worden.

Zoekfunctie voor verschillende componenten

Hoe meer bibliotheken en componenten er aangemaakt zijn, des te moeilijker zijn de juiste componenten volgens EN ISO 13849 te identificeren. Hier biedt een zoekfunctie uitkomst. Pas na de fundamentele apparaatselectie moet er worden gekozen tussen de verschillende versies of soorten gebruik van een apparaat. U kunt op ieder moment meer documenten, afbeeldingen, schakelschema's, enz. toevoegen om de beoordeling waardevol te maken.

Gaat het bij de componenten om producten waarvan de slijtage afhankelijk is van een aantal schakelingen? Dan helpt een geïntegreerde omrekeningstool u om deze waarden uit de gewoonlijk beschikbare gegevens te bepalen. De Safety Calculator geeft aan welke gegevens nodig zijn voor het desbetreffende apparaat of de desbetreffende structuur.

Uiteraard beoordeelt de tool ook de CCF (= Common Cause Failure: uitval als gevolg van gemeenschappelijke oorzaak). Hierbij helpt de vragencatalogus van EN ISO 13849-1 als checklist u om de records van commentaar te voorzien.

Als het vereiste veiligheidsniveau PLr nog niet bereikt is, ziet u dit meteen door waarschuwingen bij de kritieke elementen. Op het tabblad SRP/CS-resultaat kunt u hiertoe tijdens de complete modellering de actuele stand van de beoordeling voor alle veiligheidsfuncties volgens EN ISO 13849-1 of 62061 bekijken.

Modelleren van de veiligheidsfuncties volgens EN ISO 13849-1
Zoekfunctie voor verschillende componenten
Vragencatalogus van EN ISO 13849-1 als checklist

Stap 4 – Afsluitende beoordeling en rapport volgens EN ISO 13849-1

Het afsluitende rapport bevat alle benodigde informatie over de archivering. De omvang, het design en de taal van dit rapport kunnen aan de behoeften aangepast worden.

Aangezien slechts zelden alles opnieuw wordt gedaan, kan in het volgende project veel opnieuw gebruikt worden. Zo wordt het bepalen van het veiligheidsniveau volgens EN ISO 13849-1 kinderlijk eenvoudig!

Afsluitende beoordeling en rapport volgens EN ISO 13849-1

Ons productaanbod: Safety Calculator PAScal

Safety Calculator PAScal - Licenties

Selecteer afhankelijk van uw behoeften de voor u geschikte licentie voor de Safety Calculator PAScal.
Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl