De configureerbare kleine besturingen PNOZmulti Mini worden voornamelijk gebruikt voor de realisatie van meer dan drie veiligheidsfuncties. U gebruikt al naar gelang de grootte van uw machine de stand-alone veiligheidsbesturing of de modulair uitbreidbare versie.
U kunt de basismodule aan de linkerzijde uitbreiden met maximaal 4 verbindingsmodules, 1 communicatiemodule en 1 veldbusmodule. Aan de rechterzijde kunt u maximaal 1 PNOZsigma relaisuitbreidingsmodule koppelen. Alle basismodules van de configureerbare kleine besturingen PNOZmulti Mini voldoen afhankelijk van de toepassing aan PL e (EN ISO 13849-1) en aan SIL CL 3 (IEC 62061).
Configureerbare compacte besturingen PNOZmulti Mini - basismodules
Basismodules voor elke veiligheidsoplossing
Voordelen voor u
- Eenvoudig ontwerp via PNOZmulti Configurator
- Snelle time-to-market via configureerbare in- en uitgangen
- Ruimtebesparing in de schakelkast dankzij compacte bouwwijze
- Eenvoudige bedrading door steekbare klemmen
- Eenvoudige diagnose door geïntegreerd display
De doordachte kenmerken
- Eenvoudig ontwerp met de PNOZmulti Configurator via een USB-poort
- Eenvoudig de instelling uitlezen van de waarden door draaiknop met toetsenfunctie (druk en draai)
- Manipulatiebeveiliging dankzij afsluitbare afdekking van de instelelementen en wachtwoordbeveiliging
- Configureerbare in-/uitgangen
- Snelle installatie met innovatieve veerkrachtklemmen met afzonderlijke bediening van de kamers (optioneel met schroefklemmen)
- Snelmontage met slotveren – geen gereedschap nodig
- Eenvoudig overzicht dankzij meer dan 6 LED-indicators – geen externe meetapparaten nodig
- Eenvoudige diagnose via een geïntegreerd display voor informatie- en diagnoseweergave
Voor elke toepassing de juiste oplossing
De compacte PNOZ mm0p – alleenstaande basismodule
De basismodule biedt u 20 vrij configureerbare en veilige ingangen op een breedte van niet meer dan 45mm. Daarvan kunt u tot 8 ingangen als hulpuitgangen configureren. Daarnaast hebt u de beschikking over 4 veilige halfgeleideruitgangen (PL e/Sil CL3) en 4 testpulsuitgangen. Het geïntegreerde display biedt u de volgende mogelijkheden: Eenvoudige diagnose en weergave van afzonderlijke teksten. U bespaart kosten dankzij korte tijden voor de inbedrijfstelling en eenvoudige bedrading. Door de compacte bouwwijze houdt u daarnaast meer ruimte over in de schakelkast.
De robuuste PNOZ mm0p -T – alleenstaande basismodule voor een meer uitgebreid temperatuurbereik
U kunt de PNOZ mm0p -T gebruiken bij temperaturen tussen -25° C en 60° C. Daarbij is de module geschikt voor toepassingen waarbij condensvorming en een resistentie tegen bepaalde schadelijke gassen vereist zijn. De basismodule is niet van een display voorzien.
De sociale PNOZ mm0.1p – modulair uitbreidbare basismodule
Voor stijgende eisen staat u de basismodule PNOZ mm0.1p ter beschikking. Het beschikt over dezelfde technische kenmerken zoals PNOZ mm0p. Het verschil: Het kan modulair worden uitgebreid. Door het kiezen van de juiste modules en de eenvoudige configuratie kan uw toepassing eenvoudig en rendabel worden uitgebreid. U kunt de basismodule aan de linkerzijde uitbreiden met maximaal 4 veilige verbindingsmodules, 1 communicatiemodule en 1 veldbusmodule. Aan de rechterkant gebruikt u de contactuitbreidingen van de productfamilie PNOZsigma voor het uitbreiden van relaiscontacten.
De communicatieve PNOZ mm0.2p – basismodule met Multi-Link inside
De basismodule PNOZ mm0.2p beschikt naast de functies van de PNOZ mm0.1p over een geïntegreerde Multi-Link-poort. U bespaart kosten door het wegvallen van een extra module! Zo is de verbinding en gegevensuitwisseling tussen verschillende PNOZmulti Mini-basismodules en tussen PNOZmulti Mini, PNOZmulti en PNOZmulti 2 eenvoudig mogelijk.
Ons productaanbod: PNOZmulti Mini - basismodules
Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland
Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl
Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl