Veiligheidslaserscanner PSENscan

Productieve ruimtebewaking – ook in serie!

Veiligheidslaserscanner PSENscan

De veiligheidslaserscanner PSENscan biedt een tweedimensionale ruimtebewaking met een openingshoek van 275 graden en een beveiligingsveldbereik van maximaal 5,5 meter. Dankzij het vrij configureren van de waarschuwings- en beveiligingsvelden alsmede de aanpassing aan bouwkundige omstandigheden kan de veiligheidslaserscanner optimaal in de meest uiteenlopende toepassingen worden geïntegreerd. De veiligheidslaserscanner PSENscan is vooral geschikt voor de stationaire en mobiele gebiedsbeveiliging en de toegangsbewaking.

Gebruik de PSENscan Configurator om alle noodzakelijke parameters voor de werking van uw veiligheidslaserscanners PSENscan snel en eenvoudig te configureren!

In combinatie met configureerbare kleine besturingen PNOZmulti of de besturingen PSSuniversal krijgt u een economische totaaloplossing van één leverancier.

Noodzakelijk toebehoren aan kabels, stekkers en adapters vindt u in de sectie Aansluittechniek

Alles op een rijtje – voordelen van de veiligheidslaserscanner PSENscan

  • Eenvoudige integratie dankzij compacte behuizing alsmede vrij configureren van de beveiligings- en waarschuwingsvelden
  • Gelijktijdige bewaking van maar liefst drie gescheiden zones en instellen van maar liefst 70 omschakelbare configuraties
  • Serieschakeling van maximaal 4 scanners volgens het master-slave-principe
  • Geïntegreerd bedieningsdisplay om direct informatie te krijgen
Veiligheidslaserscanner PSENscan in serie
  • Besparingspotentieel met betrekking tot bekabelingswerk dankzij master-encoder-variant
  • Eenvoudig en flexibel gebruik dankzij hoge resolutie van 30, 40, 50, 70 en 150 mm
  • Hoge beschikbaarheid met veel toebehoren zoals bijvoorbeeld de vervangbare kop- en geheugenmodule
  • Geschikt voor een groot aantal toepassingen dankzij het gebruik in een omgevingstemperatuurbereik van -10 tot +50 °C

Kenmerken van de veiligheidslaserscanner

Openingshoek van de veiligheidslaserscanner
  • Conform en goedgekeurd volgens EN/IEC 61496-1 (type 3), EN ISO 13849-1 (PL d/cat.3) en IEC 61508 (SIL 2)
  • Openingshoek: 275 graden
  • Bereik: 3 of 5,5 m bij veiligheidszone, 40 m bij waarschuwingszone
  • Reactietijd: 62 ms
  • Beschermingsgraad: IP65
  • Eenvoudig configureren met de PSENscan Configurator
  • Overige functies van de Light-, Master- en Slave-variant: muting, EDM, override
  • Overige functies van de Master- en Slave-variant: herstart volgens EN ISO 61496-3, verticale toepassingen

Nieuwe varianten van de veiligheidslaserscanner PSENscan - voor de productieve ruimtebewaking

Nieuwe varianten van de veiligheidslaserscanner PSENscan

Nieuwe varianten van de veiligheidslaserscanner PSENscan maken een nog hogere productiviteit voor de veilige ruimtebewaking mogelijk: met de 17-polige varianten en de ME-variant (master encoder) van PSENscan zijn er nog meer digitale in- en uitgangen beschikbaar om tot wel 70 omschakelbare configuraties te realiseren en maar liefst drie gescheiden veiligheidszones tegelijk te bewaken.

Dankzij de snelle, directe analyse van de encoderingangen in de laserscanner kunnen de inspanningen en kosten voor de bekabeling flink worden verminderd. Bovendien is PSENscan dankzij de hoge resolutie en de bestendigheid tegen externe temperatuurinvloeden zeer flexibel en veelzijdig inzetbaar - voor de stationaire of mobiele gevarenzones zoals bestuurderloze transportsystemen. Nieuw toebehoren zoals de vervangbare kopmodule en geheugenmodule ondersteunt de snelle inbedrijfstelling en reduceert uitvaltijden tot een minimum.

Gevarenzones optimaal beveiligen – met veiligheidslaserscanners

Stationaire beveiliging van gevarenzones

Stationaire beveiliging van gevarenzones

De veiligheidslaserscanners PSENscan herkennen het naderen van een persoon aan een gevaarlijke beweging. Het betreden van het waarschuwingsveld zorgt ervoor dat de gevaarlijke beweging gecontroleerd wordt afgeremd, bij het betreden van het beveiligingsveld wordt ze gestopt.

Beveiliging achter de veiligheidsafscherming

Beveiliging achter de veiligheidsafscherming

In slecht zichtbare gevarenzones detecteren de veiligheidslaserscanners PSENscan waar personen zich bevinden. Zo voorkomen ze effectief dat de gevaarlijke beweging opnieuw start.

Toegangsbeveiliging

Toegangsbeveiliging

De veiligheidslaserscanners PSENscan beveiligen toegangen tot gevarenzones optimaal tegen het betreden door personen. Bovendien zijn ze dankzij geïntegreerde muting-ingangen ook geschikt voor toepassingen waarin materiaal tegelijkertijd wordt aan- en afgevoerd.

Beveiliging en dynamisch navigeren van bestuurderloze transportsystemen (BTS)

Om mensen tegen letsel en objecten tegen schade te beschermen, is er een betrouwbare beveiliging van bestuurderloze transportsystemen (BTS) nodig. De veiligheidslaserscanner PSENscan detecteert objecten op het af te leggen traject van het voertuig en zorgt ook bij hoge snelheden voor de hoogste veiligheid, zonder verlies van productiviteit.

Bovendien ondersteunt PSENscan dankzij het ROS-pakket (ROS = Robot Operation System) het dynamisch navigeren van bestuurderloze transportsystemen en daardoor biedt hij nieuwe mogelijkheden op het gebied van productielogistiek. Meerdere veiligheidslaserscanners kunnen zodoende eenvoudig en zonder extra programmeerwerk in de bestaande ROS-omgeving worden geïntegreerd.

Detectie van objecten op het af te leggen traject

Helemaal veilig

Met slechts twee veiligheidslaserscanners kunnen bestuurderloze transportsystemen volledig worden beveiligd. De 2D-laserscanners detecteren objecten op het af te leggen traject van het voertuig en zorgen er zo voor dat het bestuurderloze transportsysteem op tijd wordt afgeremd.

 

Bochten veilig nemen

Bochten veilig nemen

Om ook in bochten voor een veilig traject te zorgen, kunnen verschillende beveiligings- en waarschuwingsvelden worden geconfigureerd. Afhankelijk van het actuele traject kan er zo naar het passende beveiligings- en waarschuwingsveld worden overgeschakeld.

Afstandsmeting

Zicht op de omgeving

De veiligheidslaserscanners PSENscan meten de afstand tot objecten in hun omgeving. Deze informatie kan worden gebruikt voor de directe navigatie van de bestuurderloze transportsystemen.

ROS-pakketten voor de BTS-navigatie

Met onze ROS-pakketten (ROS = Robot Operation System) ondersteunt de veiligheidslaserscanner PSENscan naast de productieve ruimtebewaking ook het dynamisch navigeren van bestuurderloze transportsystemen (BTS): alle voor het navigeren benodigde gegevens zijn ROS-conform, dus zonder verder programmeerwerk, beschikbaar. Met deze gegevens kan bijvoorbeeld een SLAM-algoritme (SLAM = Simultaneous Localisation and Mapping) worden gevoed. Zo worden omgevingskaarten voor het dynamisch navigeren gemaakt en het BTS ontwijkt bijvoorbeeld obstakels. U profiteert van een meer dynamische en bovendien veilige uitvoering van mobiele toepassingen in productieomgevingen.

Toepassingen met de veiligheidslaserscanner PSENscan kunnen flexibel aan klantspecifieke taken worden aangepast. Door de eenvoudige overdracht van onbewerkte scannergegevens (meetgegevens) kunnen bovendien ook andere toepassingen in de robotica worden gerealiseerd. ROS-pakketten van Pilz voldoen aan de industriële eisen van het ROS Industrial Consortium en worden volgens de ontwikkelingsnormen van Pilz ontwikkeld en getest. Zo kunnen nieuwe softwarefeatures snel worden geïmplementeerd.

Meer informatie over de ROS-modulen van Pilz

ROS-pakketten voor de BTS-navigatie

Om de integratie te vergemakkelijken, kunnen onze ROS-pakketten direct vanuit ROS worden geïnstalleerd. Bovendien zijn alle pakketten als source code op GitHub beschikbaar.

Downloaden

 

 

Flexibele oplossing voor uw toepassingen

Veiligheidslaserscanners PSENscan garanderen de productieve ruimtebewaking voor uw toepassing – afzonderlijk, in serieschakeling of ook bij een vervanging.

Bewaking van maar liefst drie veiligheidszones

Gelijktijdige bewaking van maar liefst drie veiligheidszones

Met PSENscan kunnen maar liefst drie veiligheidszones tegelijkertijd en onafhankelijk van elkaar worden bewaakt. Alleen dat deel van de installatie dat door een persoon wordt betreden, wordt gestopt. Daardoor kunnen de veiligheidsafstanden van uw installatie geoptimaliseerd worden. Dit zorgt voor een hogere productiviteit en een betere ergonomie van uw installatie – en dat bij een optimale veiligheid.

Eenvoudig configureren dankzij serieschakeling

Eenvoudig configureren dankzij serieschakeling

Maximaal vier veiligheidslaserscanners PSENscan kunnen volgens het master-slave-principe met elkaar worden verbonden. De configuratie wordt daarbij centraal op de master-scanner uitgevoerd en naar de slaves doorgestuurd. De stroomvoorziening van de slaves vindt eveneens via de master plaats.

Hoge beschikbaarheid dankzij fast replacement

Hoge beschikbaarheid dankzij fast replacement

De veiligheidslaserscanners PSENscan beschikken over een vervangbare geheugenmodule. Als er in geval van beschadiging een andere laserscanner wordt gebruikt (hetzelfde model), kan de configuratie eenvoudig naar uw nieuwe apparaat worden overgedragen.

Branches waarin de veiligheidslaserscanner wordt gebruikt

Ons productaanbod: veiligheidslaserscanner PSENscan

Veiligheidslaserscanner PSENscan

De veiligheidslaserscanner PSENscan biedt een tweedimensionale ruimtebewaking met een openingshoek van 275 graden en een beveiligingsveldbereik van maximaal 5,5 meter.

Toebehoren PSENscan

Perfect afgestemd op de veiligheidslaserscanner PSENscan: compatibel toebehoren voor snelle en eenvoudige montage.
Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl