Zoekt u met robotarmen een individuele en flexibele oplossing voor uw toepassing? Dan zit u goed met de Pilz-manipulator!
Profiteer van onze krachtige manipulator PRBT! De robotarm is ontworpen voor gebruik in de industrie en in een niet-industriële omgeving.
PRBT is flexibel inzetbaar en onder andere geschikt voor mobiele toepassingen zoals bestuurderloze transportsystemen.
De robotarm vormt samen met de Pilz-besturingsmodule en de Pilz-bedieningsmodule een pakket dat volgens de norm voor industriële robots EN ISO 10218-1 is gecertificeerd.
Robotarm – voor een flexibel industrieel gebruik
Robotarmen voor opgaven in de industrie en servicerobotica

Profiteer van de voordelen van de manipulator PRBT
- Flexibele en open robotarm voor de industrie
- Individueel te combineren met bedieningsmodule en besturingsmodule
- Hoge compatibiliteit met andere producten en interfaces
- Zeer flexibel in gebruik
- Gebruikelijke, hoogwaardige Pilz-kwaliteit

Productaanbod: robotarm
Pilz Nederland
Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland
Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl
Technische ondersteuning
Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl