PES-bedieningspaneel Logica PNOZsigma

Scholingssysteem voor professionele onderwijsondersteuning: realiseren van veiligheidsschakelingen

Bedieningspaneel Logica PNOZsigma

Het PES-bedieningspaneel Logica PNOZsigma maakt deel uit van de veel modules omvattende Pilz Education Systems (PES). Deze modulaire scholingssystemen bestaan uit moderne, in de industrie gebruikte componenten voor het praktijkonderwijs.

PES simuleren de werking van een machine of installatie en worden voor trainingsdoeleinden gebruikt. Ze bestaan uit verschillende veiligheids- en automatiseringsfuncties, overzichtelijk ingedeeld op een bedieningspaneel.

Ideaal hulpmiddel voor de kennisoverdracht op het gebied van veilige automatisering

Hier vindt u alle informatie over onze scholingssystemen, hun functies en de bestelbare varianten.

Pilz Education Systems (PES)

Modulaire scholings- en leersystemen

Met het bedieningspaneel Logica PNOZsigma leren hoe veiligheidsschakelingen worden gerealiseerd

Bedieningspaneel Logica PNOZsigma

Met het bedieningspaneel Logica kan het realiseren van eenvoudige veiligheidsschakelingen met een vaste configuratie actief worden geleerd. De eisen van EN ISO 13849 worden aan de hand van een praktijkvoorbeeld verschaft. Een ander leeronderdeel van deze module is de werking van een veiligheidsrelais met instelbare bedrijfsmodi en -tijden alsmede snelle diagnose.

Leerdoelen van het PES-bedieningspaneel Logica PNOZsigma

  • Realiseren van eenvoudige veiligheidsschakelingen met een vaste configuratie volgens EN ISO 13849

Ons productaanbod: PES-bedieningspaneel Logica PNOZsigma

Bedieningspaneel Logica PNOZsigma

Scholingssysteemmodule met veiligheidsrelais PNOZsigma voor het leren realiseren van veiligheidsschakelingen.
Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl