Onze Human Machine Interface-producten (HMI) ondersteunen u bij uw steeds complexer wordende processen. De krachtige PMI 6-serie is uitgerust met een soft-PLC volgens de standaard IEC 61131-3 en met de visualisering ervan. Zo wordt naast de professionele diagnose en visualisering ook het besturen van het complete installatieproces mogelijk gemaakt - in slechts één apparaat.
De bedienterminals zijn uitgerust met een gebruiksvriendelijke visualisering. Ze zijn echter ook compatibel met elke gangbare HMI-software. Door het gebruik van open poorten zijn de PMI-producten bijzonder compatibel en daardoor kunnen ze perfect in uw automatisering worden geïntegreerd. Drie displayformaten van 7 tot 15 inch bieden de flexibiliteit die u nodig hebt voor uw projecten. Profiteer van uitstekende functionaliteit en een breed toepassingsspectrum!