De besturingssystemen PMCprimo beschikken over PLC- en motion-functionaliteit. Ze voeren in een installatie de automatisering inclusief bewegingsmanagement uit. Dit is mogelijk voor een groot aantal servo-assen.
PMCprimo staat voor hoge performance en flexibiliteit. Tot 32 assen kunnen als een elektronische koningsas flexibel met elkaar worden verbonden en er kunnen simpele CNC-taken worden uitgevoerd. Standaardfuncties, bijvoorbeeld "Vliegende zaag", "Dwarssnijder" of "Nokkenschijffuncties", zijn al als functieblokken opgeslagen. Ook machinefuncties, zoals "Buidelverpakking", zijn beschikbaar. Door het gebruik van moderne functies, zoals onderhoud op afstand, automatische parametrering van verwisselde systeemcomponenten en sharing van alle I/O's, realiseert u krachtige oplossingen met een hoge beschikbaarheid.