Kabels en connectoren

Ons productenspectrum

Ons productenspectrum

Een breed scala aan compatibel kabeltoebehoren stelt u in staat om vele uitgebreide functies te gebruiken. Kies hier de voor u passende oplossing.

Geprepareerde kabels

Profiteer van oplossingen die zijn afgestemd op uw veilige toepassing! Wij hebben verschillende kabelvarianten met ronde connectoren in M8, M12, M23 en RJ45-stekkers in ons assortiment.

Metergoed kabels

Voor de aansluiting van centrale eenheden op een lijn, voor lengtes boven 50 m of bij behoefte aan onbekende kabellengtes zijn kabels in combinatie met connectoren de juiste keuze!

Adapters

Mochten stekkers en bussen niet passen, dan maken passieve adapters de aansluiting van connectoren in het veld mogelijk. Een breed scala aan adapters vereenvoudigt de benodigde aansluitingen.

Connectoren

Voor de aansluiting van metergoed-kabels op passende stekkers en bussen zijn connectoren nodig. Maak gebruik van onze connectortechniek of RJ45-techniek!
Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl