op de "Hydrogen + Fuel Cells EUROPE" laten meer dan 500 exposanten in hal 13 de veelzijdige toepasbaarheid en de toegevoegde waarde van waterstof en brandstofcellen in de industriële productie zien. De Hydrogen + Fuel Cells EUROPE vindt plaats in het kader van de HANNOVER MESSE 2025 en is een van de grootste beurzen voor waterstof en brandstofcellen in Europa.
Pilz presenteert van 31 maart t/m 4 april 2025 in hal 13 op stand D34 oplossingen op het gebied van functionele veiligheid en Industrial Security voor de bewaking en besturing van waterstofinstallaties zoals elektrolysers of waterstoftankstations.
Hannover Messe 2025
Datum: 31 mrt. 2025 - 4 apr. 2025
Pilz op de Hydrogen + Fuel Cells EUROPE
Wat Pilz doet voor de waterstofindustrie:
Pilz is technologieleverancier van veiligheidsbesturingen tot SIL 3 volgens IEC 61511 en biedt een breed scala aan producten en software alsmede oplossingen op maat voor uitdagingen zoals de authenticatie van gebruikers, de gegevens- en netwerkbeveiliging tot en met het toegangsbeheer en de bedrijfsmoduskeuze. Pilz geeft advies over de bewaking van veiligheidsfuncties zoals druk, temperatuur, stroom, spanning en lek-, gas- en vlamdetectie.
Afspraak maken:
hebt u al een concreet project dat u met ons wilt bespreken? Maak nu al een persoonlijke afspraak met onze experts en verzeker u ook meteen van een gratis beursticket!
Nu afspraak met onze experts maken
Nu gratis toegangsbewijs halen

Locatie van het evenement:
beursterrein Hannover
hal 13, stand D34
www.hannovermesse.de
Meer informatie over het thema waterstofindustrie – safe en secure op www.pilz.com/hydrogen
Onze beurshighlights

Functionele veiligheid voor de waterstofindustrie
Waterstof heeft enorme mogelijkheden, maar veiligheidsmaatregelen zijn absoluut noodzakelijk om een veilig gebruik te garanderen. De veiligheid van waterstoftoepassingen moet een belangrijk thema voor toeleveranciers en productiebedrijven in de hele wereld zijn om mensen, machines en het milieu tegen ernstige schade te beschermen.
Er is sprake van "functionele veiligheid" wanneer de veiligheid afhangt van de correcte werking van een besturingssysteem. De functionele veiligheid heeft betrekking op de hele levenscyclus van veiligheidsschakelingen. De normen voor functionele veiligheid omvatten de risicoanalyse, de specificatie van de eisen, de validatie, regelmatige functietesten en de inbedrijfstelling. Pilz heeft tientallen jaren ervaring op het gebied van functionele veiligheid en kan gebruikers uitgebreid advies geven op dit gebied.
Industrial Security voor de waterstofindustrie
Industrial Security is de bescherming van productie- en industriële installaties tegen opzettelijke of onopzettelijke manipulatie. Pilz biedt een breed scala aan producten en software alsmede oplossingen op maat, bijvoorbeeld bij het organiseren van maatregelen voor machinetoegang en autorisaties van medewerkers. Van authenticatie, toegangsbeheer en functioneel veilige bedrijfsmoduskeuze tot en met elektronische onderhoudsbeveiliging. En natuurlijk ook bij de bescherming van gegevens tegen ongeoorloofde toegang en bij de bescherming tegen hackeraanvallen op machines en installaties.

Lezingen van experts op de Hydrogen + Fuel Cells EUROPE

Public Forum | Technical Forum |
---|---|
Maandag, 31-3-2025 | 14.40 – 15.00 uur De uitdaging van het implementeren van functionele veiligheid en Industrial Security in waterstoftoepassingen Albert Cot, Market Development Engineer, Pilz |
Dinsdag, 1-4-2025 | 14.40 – 15.00 uur Het belang van functionele veiligheid en Industrial Security in de wereld van elektrolysers Thomas Braasch, Sales Engineer, Pilz |
Partnerland Canada op de HANNOVER MESSE 2025
Onder het motto "The future's here" laat Canada zijn industriële kracht op het gebied van o.a. automatisering, energie, digitale transformatie en groene technologieën zien. Ook Pilz is met een dochteronderneming in Mississauga, Ontario, vertegenwoordigd in Canada en geeft mede vorm aan de industriële transformatie voor een groene, digitale en duurzame toekomst van Canada.
Ontmoet de experts van Pilz Canada op onze stand.

Nu een afspraak met experts maken!
Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland
Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl