Veiligheidslaserscanner PSENscan

Productieve ruimtebewaking – ook in serie!

Productafbeelding PSENscan

De veiligheidslaserscanner PSENscan biedt een tweedimensionale ruimtebewaking met een openingshoek van 275 graden en een beveiligingsveldbereik van maximaal 5,5 meter. Dankzij het vrij configureren van de waarschuwings- en beveiligingsvelden alsmede de aanpassing aan bouwkundige omstandigheden kan de veiligheidslaserscanner optimaal in de meest uiteenlopende toepassingen worden geïntegreerd. De veiligheidslaserscanner PSENscan is vooral geschikt voor stationaire en mobiele gebiedsbeveiliging en toegangsbewaking.

Gebruik de PSENscan Configurator om alle noodzakelijke parameters voor het gebruik van uw veiligheidslaserscanners PSENscan snel en eenvoudig te configureren! In combinatie met configureerbare kleine besturingen PNOZmulti of de besturingen PSSuniversal krijgt u een economische totaaloplossing van één leverancier.

Gevarenzones optimaal beveiligen – met veiligheidslaserscanners

Stationaire beveiliging van gevarenzones

Stationaire beveiliging van gevarenzones

De veiligheidslaserscanners PSENscan herkennen het naderen van een persoon aan een gevaarlijke beweging. Het betreden van het waarschuwingsveld zorgt ervoor dat de gevaarlijke beweging gecontroleerd wordt afgeremd, bij het betreden van het beveiligingsveld wordt ze gestopt.

Video: beveiliging van gevarenzones

Beveiliging achter de veiligheidsafscherming

Beveiliging achter de veiligheidsafscherming

In slecht zichtbare gevarenzones detecteren de veiligheidslaserscanners PSENscan waar personen zich bevinden. Zo voorkomen ze effectief dat de gevaarlijke beweging opnieuw start.

Video: beveiliging achter de veiligheidsafscherming

Toegangsbeveiliging

Toegangsbeveiliging

De veiligheidslaserscanners PSENscan beveiligen toegangen tot gevarenzones optimaal tegen het betreden door personen. Bovendien zijn ze dankzij geïntegreerde muting-ingangen ook geschikt voor toepassingen waarin materiaal tegelijkertijd wordt aan- en afgevoerd.

Video: toegangsbeveiliging

Alles op een rijtje – voordelen van de veiligheidslaserscanner PSENscan

  • eenvoudige integratie dankzij compacte behuizing en vrije configuratie van de beschermings- en waarschuwingsvelden
  • gelijktijdige bewaking van maximaal drie afzonderlijke beschermingszones en instelling van maximaal 70 schakelbare configuraties
  • serieschakeling van maximaal 4 scanners
  • geïntegreerd bedieningsdisplay voor directe ontvangst van informatie
Productafbeelding PSENscan close-up
PSENscan in serie geschakeld

Veiligheidslaserscanners PSENscan in serie

  • Besparingsmogelijkheden bij de bekabeling dankzij de master-encoder-variant
  • eenvoudige en flexibele hantering dankzij de hoge resolutie van 30, 40, 50, 70 en 150 mm
  • hoge beschikbaarheid dankzij uitgebreide accessoires zoals de verwisselbare kop- en geheugenmodule
  • geschikt voor een breed scala van toepassingen dankzij het gebruik in een omgevingstemperatuurbereik van -10 tot + 50 °C

Kenmerken van de veiligheidslaserscanner

  • conform en goedgekeurd volgens EN/IEC 61496-1 (type 3), EN ISO 13849-1 (PL d/cat. 3) en IEC 61508 (SIL 2)
  • Openingshoek: 275 graden
  • Bereik: veiligheidszone van 3 of 5,5 m, waarschuwingszone van 40 m
  • Reactietijd: 62 ms
  • Beschermingsgraad: IP65
  • eenvoudige configuratie met de PSENscan Configurator
  • extra functies voor de varianten Light, Master en Subscriber: Muting, EDM, Override
  • verdere functies voor de Master-variant: herstart volgens EN ISO 61496-3, verticale toepassingen
Openingshoek van de veiligheidslaserscanner

Flexibele oplossing voor uw toepassingen

Veiligheidslaserscanners PSENscan garanderen de productieve ruimtebewaking voor uw toepassing – afzonderlijk, in serieschakeling of ook bij een vervanging.
Bewaking van maximaal 3 veiligheidszones mogelijk.

Industriële toepassing van de veiligheidslaserscanner

Bewaking van maximaal drie veiligheidszones

Gelijktijdige bewaking van maximaal 3 veiligheidszones

Met PSENscan kunnen maximaal drie veiligheidszones tegelijkertijd en onafhankelijk van elkaar worden bewaakt. Alleen dat deel van de installatie dat door een persoon wordt betreden, wordt gestopt. Daardoor kunnen de veiligheidsafstanden van uw installatie geoptimaliseerd worden. Dit zorgt voor een hogere productiviteit en een betere ergonomie van uw installatie – en dat bij een optimale veiligheid.

Codering zorgt voor een

Codering zorgt voor een "storingsvrije nabijheid"

Twee niet in serie geschakelde veiligheidslaserscanners kunnen dankzij codering flexibel vlak naast elkaar worden gebruikt. Dit verhoogt de beschikbaarheid van machines en installaties en verkort de productietijd.

Hoge beschikbaarheid dankzij fast replacement

Hoge beschikbaarheid dankzij fast replacement

De veiligheidslaserscanners PSENscan beschikken over een verwisselbare geheugenmodule. Als er in geval van beschadiging een andere laserscanner wordt gebruikt (hetzelfde model), kan de configuratie eenvoudig naar uw nieuwe apparaat worden overgedragen.

Beveiliging van bestuurderloze transportsystemen (BTS)

Meer informatie

Ons productaanbod: veiligheidslaserscanners

Veiligheidslaserscanner PSENscan

De veiligheidslaserscanner PSENscan biedt een tweedimensionale ruimtebewaking met een openingshoek van 275 graden en een beveiligingsveldbereik van maximaal 5,5 meter.

Accessoires PSENscan

Perfect afgestemd op de PSENscan veiligheidslaserscanner: compatibele accessoires voor snelle en eenvoudige montage.
Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl