Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"506246","name":"PSEN ma1.3n-20/PSEN ma1.3-08/VA/1U","price":"98.53","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN ma1.3n-20/PSEN ma1.3-08/VA/1U
Productnummer: 506246
Veiligheidssensor voor de positiebewaking van beweegbare
afschermingen volgens EN 60947-5-3, 2 n/o, 5-pol. M12-connector (male),
voor toepassingen tot SIL 3/PL e/cat. 4, cilindrische bouwvorm M12,IP69... Meer
Uw prijs
€98.53
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Veiligheidssensor voor de positiebewaking van beweegbare afschermingen volgens EN 60947-5-3, 2 n/o, 5-pol. M12-connector (male), voor toepassingen tot SIL 3/PL e/cat. 4, cilindrische bouwvorm M12,IP69, VP = 1 sensor met M12-bedienpen, schakelafstand 8 mm, roestvrijstalenbehuizing.
Algemene data
Goedkeuring |
CE
UL/cUL UKCA TÜV ECOLAB EAC |
Sensorprincipe | magnetisch |
Codeerniveau volgens ISO 14119 | laag |
Classificatie vlg EN 60947-5-3 | PDDB |
Serieschakeling geschikt | nee |
Apparaatvariant | Unit |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Schakelspanning | 24 V |
Gebruikscat. reedcontacten | DC-12 |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -25 - 80 °C |
Vochtigheidsgraad volgens norm | IEC 60068-2-30 |
Vochtbelasting vermelding | 90% RV bij 40 °C |
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 4000 m |
EMC volgens norm .... | EN 60947-5-3 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60947-5-2 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 30g |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
Beschermingsgraad behuizing |
|
Mechanische gegevens
Actuator type 1 | PSEN ma1.3-08 VA |
Sensor vlak in te bouwen | Ja, montage-instr. opvolgen |
Aansluitingstype | M12, 5-polig male |
Behuizingsmateriaal bovenstuk | Roestvrij staal 1.4401 |
Afmeting hoogte | 12 mm |
Afmeting breedte | 12 mm |
Afmeting diepte | 61 mm |
Nettogewicht | 30 g |
Brutogewicht | 40 g |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | nee |
REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-code | 4046548084023 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27272402 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC002544 |
Volume | 0 |
Optionele accessoires
PSEN cable M12-5sf VA 10m
533171
Aansluitkabel, PVC (UL105°C), geel RAL1003, ECOLAB, geschikt voorsleepketting,
5-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd,
draadring: roestvrij staal 1.4404, kabellengte: 10 m
€33.11
PSEN cable M12-5sf/M12-5sm VA 10m
533181
Verbindingskabel, PVC (UL105°C), geel RAL1003, ECOLAB,
geschikt voor sleepketting, 5-polig, bus recht M12, op connector rechtM12,
A-gecodeerd, draadring: roestvrij staal 1.4404, kabellengte: 10 m
€51.07
PSEN cable M12-5sf VA 5m
533170
Aansluitkabel, PVC (UL105°C), geel RAL1003, ECOLAB, geschikt voorsleepketting,
5-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd,
draadring: roestvrij staal 1.4404, kabellengte: 5 m
€23.99
PSEN cable M12-5sf/M12-5sm VA 5m
533180
Verbindingskabel, PVC (UL105°C), geel RAL1003, ECOLAB,
geschikt voor sleepketting, 5-polig, bus recht M12, op connector rechtM12,
A-gecodeerd, draadring: roestvrij staal 1.4404, kabellengte: 5 m
€42.71