text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN ma1.3-22M12/8/PSENma1.3-08/IX/VA/1U

Productnummer: 506247
Veiligheidssensor voor de positiebewaking van beweegbare afschermingen volgens EN 60947-5-3, 2 n/o, 1 hulpcontact n/o, 8-pol. M12-connector (male), voor toepassingen tot SIL 3/PL e/cat. 4,cilindrische...  Meer

Eenheid

Uit voorraad leverbaar


Uw prijs

€94.45

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Veiligheidssensor voor de positiebewaking van beweegbare afschermingen volgens EN 60947-5-3, 2 n/o, 1 hulpcontact n/o, 8-pol. M12-connector (male), voor toepassingen tot SIL 3/PL e/cat. 4,cilindrische bouwvorm M12, IP69, VP = 1 sensor met M12-bedienpen, schakelafstand 8mm, voor toepassingen met PSEN ix1, roestvrijstalen behuizing.

Goedkeuring CE  
UL/cUL  
TÜV  
ECOLAB  
EAC (Eurasian)  
Sensorprincipe magnetisch  
Codeerniveau volgens ISO 14119 laag  
Classificatie vlg EN 60947-5-3 PDDB  
Serieschakeling geschikt ja  
Apparaatvariant Unit  
 
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Schakelspanning 24  V
Gebruikscat. reedcontacten DC-12  
Omgevingstemperatuur -25 - 120  °C
Omgevingstemperatuur met UL -25 - 105 °C  
Vochtigheidsgraad volgens norm IEC 60068-2-30  
Vochtbelasting vermelding 90% RV bij 40 °C  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 4000 m  
EMC volgens norm .... EN 60947-5-3  
Trillingen vlg. norm ... EN 60947-5-2  
Versnel. schok vlg. norm 1 30g  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Beschermingsgraad behuizing  
 
Actuator type 1 PSEN ma1.3-08 VA  
Sensor vlak in te bouwen Ja, montage-instr. opvolgen  
Aansluitingstype M12, 8-polig male  
Behuizingsmateriaal bovenstuk Roestvrij staal 1.4401  
Afmeting hoogte 12  mm
Afmeting breedte 12  mm
Afmeting diepte 61  mm
Nettogewicht 30  g
Brutogewicht 40  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-9.1  
ECLASS reference feature 27272402  
ETIM versie ETIM-7.0  
ETIM reference group EG000026  
 

Verplichte Accessoires

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1 535120
Communicatiepoort PSEN ix1 voor het aansluiten en evalueren van meerdere veiligheidssensoren n/o, n/o, afmeting 96 x 48 x 43,5 mm (h x b x d), type aansluiting veerkrachtklemmen.
€70.50

Optionele accessoires

PSEN cable M12-8sf VA 10m
PSEN cable M12-8sf VA 10m 533191
Aansluitkabel, PVC (UL105°C), geel RAL1003, ECOLAB, geschikt voorsleepketting, 8-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, draadring: roestvrij staal 1.4404, kabellengte: 10 m
€46.79
PSEN cable M12-8sf VA 5m
PSEN cable M12-8sf VA 5m 533190
Aansluitkabel, PVC (UL105°C), geel RAL1003, ECOLAB, geschikt voorsleepketting, 8-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, draadring: roestvrij staal 1.4404, kabellengte: 5 m
€34.42