Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"6D000021","name":"PSEN sc S 5.5 08-12","price":"4158.59","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN sc S 5.5 08-12
Productnummer: 6D000021
Subscriber - model, detectievermogen van 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm,
verticale toepassingen, referentiemerktekens, snelle vervanging dankzij
vervangbaar geheugenblok; veiligheidszone van 5,5 m; vi... Meer
Uw prijs
€4,158.59
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Subscriber - model, detectievermogen van 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, verticale toepassingen, referentiemerktekens, snelle vervanging dankzij vervangbaar geheugenblok; veiligheidszone van 5,5 m; via PSENscan M apparaten: max. 2 veiligheidszones tegelijk actief, max. 2waarschuwingszones tegelijk actief, max. 10 configureerbare zonesets, meetgegevensuitvoer (UDP),muting, override, EDM, herstarttoepassingen volgens EN ISO 61496-3.
Algemene data
Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
CWB-type | 3 |
Productvariant | Subscriber |
Sensorprincipe | optisch |
Selecteerbare resoluties |
50
mm 40 mm 30 mm 150 mm 70 mm |
RW waarsch.zone versch. resol. |
40 m/resolutie 150 mm
22 m/resolutie 40 mm 19 m/resolutie 30 mm 23 m/resolutie 50 mm 40 m/resolutie 70 mm |
RW veil.zone versch. resol. |
3 m/resolutie 40 mm
5,5 m/resolutie 150 mm 2,50 m/resolutie 30 mm 4 m/resolutie 50 mm 5,5 m/resolutie 70 mm |
# gelijktijdig bewaakte zones | 2 |
# zoneconfiguraties | 10 |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Opgenomen vermogen DC | 8 W |
Optische gegevens
Gebruikt golflengtebereik | 905 nm |
Scangebied | 275° |
Max. openingshoek verticaal | 0,12° |
Hoekresolutie | 0,1° |
Ingangen
Signaalniveau op ingang bij 0 | < 5 V |
Gelijkspanning op ingang | 24 V |
Halfgeleideruitgangen
Stroom "0" HGU PSENscan | < 700 µA |
Ethernet-interface
Connectortype ETHERNET-interf. | M12x1, 4-pins, D-code |
Ethernet overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
CANopen interface
Aantal Ethernet-poorten | 1 |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -10 - 50 °C |
Vochtbelasting vermelding | max. 95 % |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 10g |
Beschermingsgraad behuizing |
Times
Reactietijd | 62 ms |
Rotatietijd | 30 ms |
Mechanische gegevens
Behuizingsmateriaal | Aluminium |
Behuizingsmateriaal bovenstuk | PC |
Materiaal frontscherm | PMMA |
Afmeting hoogte | 152 mm |
Afmeting breedte | 102 mm |
Afmeting diepte | 112.5 mm |
Nettogewicht | 1530 g |
Brutogewicht | 2140 g |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | nee |
REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-code | 4046548095357 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27272791 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC002550 |
Volume | 13.020 |
Optionele accessoires
PSEN sc memory 08-12
6D000006
Vervangbare geheugenmodule 08-12 voor fast replacement
veiligheidslaserscanner
€335.00
PSEN sc head
6D000007
Vervangbare scannerkop met venster als vervanging voor
veiligheidslaserscanner PSEN sc L/M/S vanaf geleverde firmwareversie
3.1.3
€536.16
Verplichte Accessoires
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m
6D000022
Verbindingskabel, PUR, groen RAL6018, Ethernet Cat5e, afgeschermd,8-polig,
connector recht M12, op connector recht M12, verbindingskabel voor
PSENscan Master-Subscriber, kabellengte: 1 m
€26.47
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m
6D000023
Verbindingskabel, PUR, groen RAL6018, Ethernet Cat5e, afgeschermd,8-polig,
connector recht M12, op connector recht M12, verbindingskabel voor
PSENscan Master-Subscriber, kabellengte: 3 m
€33.23
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m
6D000026
Verbindingskabel, PUR, groen RAL6018, Ethernet Cat5e, afgeschermd,8-polig,
connector recht M12, op connector recht M12, verbindingskabel voor
PSENscan Master-Subscriber, kabellengte: 20 m
€109.54
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m
6D000024
Verbindingskabel, PUR, groen RAL6018, Ethernet Cat5e, afgeschermd,8-polig,
connector recht M12, op connector recht M12, verbindingskabel voor
PSENscan Master-Subscriber, kabellengte: 5 m
€45.55
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m
6D000025
Verbindingskabel, PUR, groen RAL6018, Ethernet Cat5e, afgeschermd,8-polig,
connector recht M12, op connector recht M12, verbindingskabel voor
PSENscan Master-Subscriber, kabellengte: 10 m
€66.48