Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"6D000012","name":"PSEN sc L 3.0 08-12","price":"4389.62","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN sc L 3.0 08-12
Productnummer: 6D000012
Light - model, detectievermogen van 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm,
muting, override, EDM, herstarttoepassingen volgens EN ISO 61496-3,
verticale toepassingen, referentiemerktekens, meetgegevensuitvoe... Meer
Uw prijs
€4,389.62
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Light - model, detectievermogen van 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, muting, override, EDM, herstarttoepassingen volgens EN ISO 61496-3, verticale toepassingen, referentiemerktekens, meetgegevensuitvoer (UDP), snelle vervanging dankzij vervangbaar geheugenblok; veiligheidszone van 3,0 m; max. 2 veiligheidszones tegelijk actief, max. 2 waarschuwingszones tegelijk actief, max. 10 configureerbare zonesets.
Algemene data
Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
CWB-type | 3 |
Productvariant | Light |
Sensorprincipe | optisch |
Selecteerbare resoluties |
50
mm 40 mm 30 mm 150 mm 70 mm |
RW waarsch.zone versch. resol. |
40 m/resolutie 150 mm
22 m/resolutie 40 mm 19 m/resolutie 30 mm 23 m/resolutie 50 mm 40 m/resolutie 70 mm |
RW veil.zone versch. resol. |
3 m/resolutie 40 mm
2,50 m/resolutie 30 mm 3 m/resolutie 50 mm 3 m/resolutie 70 mm 3 m/resolutie 150 mm |
# gelijktijdig bewaakte zones | 2 |
# zoneconfiguraties | 10 |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Opgenomen vermogen DC | 8 W |
Optische gegevens
Gebruikt golflengtebereik | 905 nm |
Scangebied | 275° |
Max. openingshoek verticaal | 0,12° |
Hoekresolutie | 0,1° |
Ingangen
Signaalniveau op ingang bij 0 | < 5 V |
Gelijkspanning op ingang | 24 V |
Halfgeleideruitgangen
Aantal OSSD-uitgangen | 4 |
Stroom "0" HGU PSENscan | < 700 µA |
Ethernet-interface
Connectortype ETHERNET-interf. | M12x1, 4-pins, D-code |
Ethernet overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
CANopen interface
Aantal Ethernet-poorten | 1 |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -10 - 50 °C |
Vochtbelasting vermelding | max. 95 % |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 10g |
Beschermingsgraad behuizing |
Times
Reactietijd | 62 ms |
Rotatietijd | 30 ms |
Mechanische gegevens
Aansluitingstype |
M12, 8-polig male
M12, 12-polig male |
Behuizingsmateriaal | Aluminium |
Behuizingsmateriaal bovenstuk | PC |
Materiaal frontscherm | PMMA |
Afmeting hoogte | 152 mm |
Afmeting breedte | 102 mm |
Afmeting diepte | 112.5 mm |
Nettogewicht | 1530 g |
Brutogewicht | 2140 g |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | nee |
REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-code | 4046548095265 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27272791 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC002550 |
Volume | 13.020 |
Optionele accessoires
PSEN sc memory 08-12
6D000006
Vervangbare geheugenmodule 08-12 voor fast replacement
veiligheidslaserscanner
€335.00
PSEN sc head
6D000007
Vervangbare scannerkop met venster als vervanging voor
veiligheidslaserscanner PSEN sc L/M/S vanaf geleverde firmwareversie
3.1.3
€536.16
Verplichte Accessoires
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€85.80
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€31.02
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€42.21
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
€119.52
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€70.28
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€87.51
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€37.05
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€48.13
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€25.85
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€29.67
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€32.12
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
Netwerkkabel, Ethernet Cat5e, PVC, zwart, 4-polig, connector recht M12
(IP67), D-gecodeerd, op connector recht RJ45 (IP20), kabellengte: 10 m
€31.50
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
Netwerkkabel, Ethernet Cat5e, PVC, zwart, 4-polig, connector recht M12
(IP67), D-gecodeerd, op connector recht RJ45 (IP20), kabellengte: 3 m
€21.66
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
Netwerkkabel, Ethernet Cat5e, PVC, zwart, 4-polig, connector recht M12
(IP67), D-gecodeerd, op connector recht RJ45 (IP20), kabellengte: 1 m
€15.26