text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN sl restart interlock (padlock)

Productnummer: 570552
Extra mechanische module voor montage, geschikt voor de veiligheidsvergrendelingen PSENslock en PSENslock2, te gebruiken als herstartblokkering voor de beveiliging van werkzaamheden in degevarenzone v...  Meer

Eenheid

Binnenkort leverbaar

Uw prijs

€126.78

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Extra mechanische module voor montage, geschikt voor de veiligheidsvergrendelingen PSENslock en PSENslock2, te gebruiken als herstartblokkering voor de beveiliging van werkzaamheden in degevarenzone van een stopgezette machine, mogelijkheid om maximaal twee hangsloten als beveiliging op te hangen.

Goedkeuring -  
 
Materiaal zwenkarm Roestvrij staal 1.4301  
Materiaal zijdeel Aluminium  
Koppel+tolerantie schroeven 5,5 Nm +/- 0,5 Nm  
Nettogewicht 200  g
Brutogewicht 280  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 85389099  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-code 4046548073966  
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27273792  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EC003015  
Volume 0