Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"6O000001","name":"PSEN ml DHM up l 1.1","price":"346.56","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380UE"]}
Afbeelding vergelijkbaar
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN ml DHM up l 1.1
Productnummer: 6O000001
Deurgreepmodule voor gecodeerde PSENmlock-schakelaars met kabeluitgangnaar boven
gemonteerd, deuraanslag links. VP = 1 deurgreepmodule met greep met geel
greepinzetstuk en greep met rood greepinzetstu... Meer
Uw prijs
€346.56
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Deurgreepmodule voor gecodeerde PSENmlock-schakelaars met kabeluitgangnaar boven gemonteerd, deuraanslag links. VP = 1 deurgreepmodule met greep met geel greepinzetstuk en greep met rood greepinzetstuk (noodontgrendelingsgreep).
Algemene data
Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Sensorprincipe | Transponder |
Codeerniveau volgens ISO 14119 | laag |
Transponder codering | gecodeerd |
Kabeluitgang | nach oben |
Deurscharnier | links |
Apparaatvariant | Actuator |
Technische data
Milieugegevens
Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
Omgevingstemperatuur | 0 |
Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
EMC volgens norm .... |
EN 55011: klasse A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 10g |
Beschermingsgraad behuizing | |
UL beschermingsgraad (type) | type 1 |
Mechanische gegevens
Levensduur mechanisch type 3 | 6050 Zyklen |
Sluitkracht FZh schuifdeur | 2000 N |
Sluitkracht FZh zwenkdeur | 3000 N |
Sluitkracht F1Max schuifdeur | 4000 N |
Sluitkracht F1Max zwenkdeur | 6000 N |
Opwaartse verplaatsing max. | +/-2,0 mm |
Max. hoekverplaatsing om X-as | +/-2,0 deg |
Max. hoekverplaatsing om Y-as | +/-2,5 deg |
Max. hoekverplaatsing om Z-as | +/-5,0 deg |
Max.verplaatsing sluitrichting | +/-5,0 mm |
Productmateriaal |
Zn
roestvrij staal Kunststof |
Nettogewicht | 2050 |
Brutogewicht | 2450 |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-code | 4046548095029 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27272690 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC002594 |
Volume | 0 |
Optionele accessoires
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
PSENml DHM montagestrip, benodigd bij schuifdeuren. VPE = 2
montagestrips.
€21.50
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Montageplaat voor de deurgreepmodule, als de montageplaat 570490 voor
de schakelaar PSEN ml wordt gebruikt.
€44.22
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Afdekhulzen voor het bedekken van de verlengingen. VP = 2
verlengingshulzen (elk met een lengte van 25 mm).
€19.90
PSEN ml DHM extension
6O000009
Verlengingseenheid voor de montage van de deurgreep voor deuren
brederdan
20 mm. VP = 2 verlengingen (elk met een lengte van 25 mm).
€35.25