Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"6L000010","name":"PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch","price":"116.66","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227172","0010600222717280UT"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch
Productnummer: 6L000010
Mechanisch heksysteem PSENmech, vergrendelingsprincipe veerkracht,
contacten vergrendeling 3 V, contacten sluiting 1 V, voedingsspanning
24 V AC/DC.
Uw prijs
€116.66
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
CSA
CE CCC UKCA DGUV |
Serieschakeling geschikt | ja |
Apparaatvariant | Sensor |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) |
24
24 |
Type voedingsspanning U1 | AC/DC |
Relais uitgangen
Gebruikscat. AC15/DC13 norm | EN 60947-5-1 |
Spanning AC15 veiligheidscont. | 240 |
Max.stroom AC15 veiligh.cont. | 1.5 |
Spanning DC13 veiligheidscont. | 250 |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur |
-25
55 |
Overspanningscategorie | II |
Beschermingsgraad behuizing |
Mechanische gegevens
Sluitkracht | 1500 |
Afmeting hoogte | 192 |
Afmeting breedte | 42 |
Afmeting diepte | 44 |
Nettogewicht | 489 |
Brutogewicht | 541 |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | nee |
REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-code | 4046548101393 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27272603 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC002593 |
Volume | 1.258 |
Optionele accessoires
PSEN me5 20mm extension
6L000006
Verlengstuk 20 mm van de noodontgrendeling voor heksysteem PSEN
m5.
€22.29
PSEN me5 40mm extension
6L000007
Verlengstuk 40 mm van de noodontgrendeling voor heksysteem PSEN
m5.
€29.37
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kabelrol, TPU/TPE-U, geel RAL1003, 8x0,25, geschikt voor sleepketting,kleur
van de aders: wit, bruin, groen, geel, grijs, roze, blauw, rood,
kabellengte: 200 m
€412.35
Accessoires voor inbedrijfname
€11.69
PSEN me5 AR
6L000003
Radiusbedienpen voor heksysteem PSEN me5, schakelaar, voor kleine
kleppen. Benaderingsradius R ≥ 150 mm.
€29.37
€23.48
€10.50