Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"583900","name":"PSENvip T","price":"689.6","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSENvip T
Productnummer: 583900
PSENvip-zender.
The product will be discontinued. The successor is 584200.
Uw prijs
€689.60
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
cULus Listed TÜV |
CWB-type | 4 |
Resolutie beschermingsgraad | Vinger |
Reikwijdte (m) | 0.1 - 10 m |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Opgenomen vermogen DC | 5 W |
Optische gegevens
Gebruikt golflengtebereik | 510 - 550 nm |
Ingangen
Aantal ingangen | 2 |
Gelijkspanning op ingang | 24 V DC |
Potentiaalscheiding ingangen | nee |
Milieugegevens
Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
Omgevingstemperatuur | 0 - 50 °C |
Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
EMC volgens norm .... |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 10g |
Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
Beschermingsgraad behuizing | |
UL beschermingsgraad (type) | 1 |
Times
Reactietijd | 4 ms |
Mechanische gegevens
Aansluitingstype | M12 |
Leidingen kabel | LiYY 4 x 0,25 mm2 |
Max. kabellengte | 75 m |
Behuizingsmateriaal bovenstuk | Aluminium |
Afmeting hoogte | 115.5 mm |
Afmeting breedte | 112 mm |
Afmeting diepte | 168 mm |
Nettogewicht | 1630 g |
Brutogewicht | 1920 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 90138000 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-code | 4046548052992 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27310101 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC004672 |
Volume | 14.400 |