Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"6Z000001","name":"PSEN enc sincos 4096 ss","price":"371.62","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237084","0010600223708480JA"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN enc sincos 4096 ss
Productnummer: 6Z000001
Veilige incrementele encoder, 4096 pulsen per omwenteling, met sin/cos-
interface, volle as 10 mm, compatibel met spie.
Uw prijs
€371.62
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
UL Listed
CE UKCA TÜV EAC |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 24 V |
Opgenomen vermogen DC | 0.48 W |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -40 - 90 °C |
Max. rel. luchtvochtigheid | 98% |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 100g |
Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
Beschermingsgraad behuizing |
Mechanische gegevens
Aansluitingstype | M23, 12-polig |
Behuizingsmateriaal | Aluminium |
Afmeting hoogte | 90.6 mm |
Afmeting breedte | 58 mm |
Afmeting diepte | 72.2 mm |
Nettogewicht | 295 g |
Brutogewicht | 483 g |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | nee |
REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 90318020 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
EAN-code | 4046548095098 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27270502 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC001486 |
Volume | 3.357 |