text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN enc HTL 1024 hs

Productnummer: 6Z000004
Veilige incrementele encoder, 1024 pulsen per omwenteling, met HTL interface, holle as tot 12 mm, spie.

Eenheid

Binnenkort leverbaar


Uw prijs

€353.92

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring UL Listed  
CE  
TÜV  
 
Voedingsspanning (V) 24  V
Opgenomen vermogen DC 0.96  W
Omgevingstemperatuur -40 - 90  °C
Max. rel. luchtvochtigheid 98%  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 100g  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad behuizing  
Aansluitingstype M23, 12-polig  
Behuizingsmateriaal Aluminium  
Afmeting hoogte 90.6  mm
Afmeting breedte 58  mm
Afmeting diepte 61  mm
Nettogewicht 357  g
Brutogewicht 545  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-9.1  
ECLASS reference feature 27270502  
ETIM versie ETIM-7.0  
ETIM reference group EG000026