Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"777582","name":"PZE X4VP 2/24VDC 4n/o fix","price":"182.27","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FK"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PZE X4VP 2/24VDC 4n/o fix
Productnummer: 777582
Contactuitbreiding, ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 4 Sz (t
= 2 s vast), UB = 24 V DC, breedte: 22,5 mm, steekbare klemmen met
schroeftechniek, contactblok voor contactuitbreiding in combin... Meer
Uw prijs
€182.27
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Contactuitbreiding, ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 4 Sz (t = 2 s vast), UB = 24 V DC, breedte: 22,5 mm, steekbare klemmen met schroeftechniek, contactblok voor contactuitbreiding in combinatie met veiligheidsgerelateerde besturingsonderdelen.
Algemene data
Goedkeuring |
CCC
CE UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Opgenomen vermogen DC | 2.5 W |
Ingangen
Aantal ingangen | 1 |
Halfgeleideruitgangen
Aantal halfgeleideruitgangen | 0 |
Relais uitgangen
Gebruikscat. AC/DC1 norm | EN 60947-4-1 |
Gebruikscat. AC15/DC13 norm | EN 60947-5-1 |
Veiligheidscont.: AC bij UL | 250 V AC G.U. (same polarity) |
Veiligh.contacten:Pilot Duty | B300, R300 |
Materiaal relaiscontacten | AgCuNi |
aanv. contactspecific. relais | + 0,2 µm Au |
Milieugegevens
Klimaatcondities volgens ... | EN 60068-2-78 |
Omgevingstemperatuur | -10 - 55 °C |
Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
EMC volgens norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Lucht- en kruipwegen naar | EN 60947-1 |
Overspanningscategorie | III / II |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
Beschermingsgraad inbouwruimte | |
Beschermingsgraad behuizing | |
Beschermingsgraad klemmen |
Times
Tolerantie Tv | -50 %/+50 % |
Mechanische gegevens
Inbouwpositie | willekeurig |
Behuizingsmat. onderste deel | |
Behuizingsmateriaal frontplaat | ABS UL 94 V0 |
Behuizingsmateriaal bovenstuk | |
Aansluitklem | Schroefklem |
Klemsoort | steekbaar |
Flex. 1 draad AWG info | 24 - 12 AWG |
Afmeting hoogte | 94 mm |
Afmeting breedte | 22.5 mm |
Afmeting diepte | 121 mm |
Nettogewicht | 205 g |
Brutogewicht | 215 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-code | 4046548009361 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27371819 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000019 |
ETIM reference feature | EC001449 |
Volume | 0.27 |
Optionele accessoires
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
374280
Set steekbare reserveklemmen met schroeftechniek, VE = 1 stuk P1 en 1
stuk P2.
€10.34