Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"326611","name":"FB/F11/180SEK.","price":"47.94","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
Afbeelding vergelijkbaar
FB/F11/180SEK.
Productnummer: 326611
Afstandsbediening voor tijdrelais, paneelinbouwbehuizing voor 22,5 mm,
absolute schaal, max. 180 s / 10 kOhm, tijd wordt via draaiknop
ingesteld, beschermingsgraad IP66.
Uw prijs
€47.94
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
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
Mechanische gegevens
Nettogewicht | 20 g |
Brutogewicht | 20 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85333100 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-code | 4046548017731 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27379106 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000019 |
ETIM reference feature | EC002586 |
Volume | 0.672 |