Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"761120","name":"PMD s20 C 24-240VAC/DC 10-200k / 2U","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Afbeelding vergelijkbaar
PMD s20 C 24-240VAC/DC 10-200k / 2U
Productnummer: 761120
Isolatiebewakingsrelais, Sigma-behuizing, voor het bewaken van de
isolatie in galvanisch gescheiden netten, via display instelbare
grenswaarden, kunnen op chipkaart worden opgeslagen, relaisuitgang: 2... Meer
Please note that the housing colour has changed temporarily. This does not adversely affect functionality.
Further information is available at Sales Information – 229402 .
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Isolatiebewakingsrelais, Sigma-behuizing, voor het bewaken van de isolatie in galvanisch gescheiden netten, via display instelbare grenswaarden, kunnen op chipkaart worden opgeslagen, relaisuitgang: 2 omschakelcontacten, bedrijfsspanning: 24 - 240 V AC/DC,veerkrachtklemmen.
Algemene data
Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 24 - 240 V |
Type voedingsspanning U1 | AC/DC |
Opgenomen vermogen AC | 5 VA |
Opgenomen vermogen DC | 2.5 W |
Apparaatbeveiliging maximaal | Max. kabeldoorsnede |
Meetcircuit
Max. meetspanning UM | ±16 V |
Aanspreekwaarde Ran | 10 ... 200 kOhm |
Max. aanspreekfout EN 615578 | ±15 % ±1kOhm |
Aanspreekfout bij max. CE | ±5 % |
Relais uitgangen
Gebruikscat. AC/DC1 norm | EN 60947-4-1 |
Gebruikscat. AC15/DC13 norm | EN 60947-5-1 |
Veiligheidscont.: AC bij UL | 240 V AC G.U. |
Materiaal relaiscontacten | AgCdO |
aanv. contactspecific. relais | + 3,0 µm Au |
Milieugegevens
Klimaatcondities volgens ... | EN 60068-2-78 |
Omgevingstemperatuur | -10 - 55 °C |
Condensvorming en aanvriezen | niet toegelaten |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
EMC volgens norm .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Lucht- en kruipwegen naar | EN 60664-1 |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
Beschermingsgraad inbouwruimte | |
Beschermingsgraad behuizing | |
Beschermingsgraad klemmen |
Mechanische gegevens
Inbouwpositie | willekeurig |
Behuizingsmat. onderste deel | PC |
Behuizingsmateriaal frontplaat | PC |
Behuizingsmateriaal bovenstuk | PC |
Aansluitklem | Veerkrachtklem |
Klemsoort | steekbaar |
Afmeting hoogte | 98 mm |
Afmeting breedte | 45 mm |
Afmeting diepte | 120 mm |
Nettogewicht | 270 g |
Brutogewicht | 330 g |
Milieu
REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-code | 4046548060010 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27371807 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000019 |
ETIM reference feature | EC001444 |
Optionele accessoires
PNOZ s Set2spring loaded terminals 45mm
751012
Set steekbare reserveklemmen, veerkrachttechniek, VPE = 1 X3/X4
8-polig en 1 X1/X2 4-polig, voor 45 mm behuizing.
€49.66