text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PCOM sec br2

Productnummer: 311502
PCOM, SecurityBridge, VPN-server voor opbouw van een VPN-tunnel, ondersteunt X.509 certificaten, 2 RJ45-poorten, USB-poort, 1 digitale ingang, 1 digitale uitgang, 2 A, eenpolig, Module Supply 24 V DC ...  Meer

Eenheid

Binnenkort leverbaar


Uw prijs

€505.52

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

PCOM, SecurityBridge, VPN-server voor opbouw van een VPN-tunnel, ondersteunt X.509 certificaten, 2 RJ45-poorten, USB-poort, 1 digitale ingang, 1 digitale uitgang, 2 A, eenpolig, Module Supply 24 V DC 0,32 A, Periphery Supply 24 V DC 2 A, geïntegreerde webserver, ondersteunt veilige authenticatie en communicatie met PSS 4000-besturingen en kleine besturingen PNOZmulti.

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
Toepassingsgebied Standaard  
 
Doel van U1 Module Supply  
Voedingsspanning (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 5.5  
Doel van U2 Periphery Supply  
Voedingsspanning 2 (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U2 DC  
Tolerantie van U2 -30 %/+25 %  
Aantal digitale ingangen 1  
1  
Gelijkspanning op ingang 24 V DC  
Ingangstype volgens EN 61131-2 3  
Aantal halfgeleideruitgangen 1  
Toler. ext. spann. DC halfgel.  
Gebruikscat. vlg. EN 60947-1 DC-12  
Aantal USB-host-poorten 1  
Ethernet IP-adres fabr.instel. 192.168.222.1  
Connectortype ETHERNET-interf. RJ45  
Ethernet overdrachtssnelheid 10 Mbit/s  
100 Mbit/s  
Aantal Ethernet-poorten 2  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur 0  
60  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 61131-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Lucht- en kruipwegen naar EN 61131-2  
Overspanningscategorie II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte  
Beschermingsgraad behuizing  
Beschermingsgraad klemmen  
Potentiaalscheiding 1 tussen Periphery en Module Supply  
Soort potentiaalscheiding 1 Basisisolatie  
Inbouwpositie verticaal  
Afmetingen DIN-rail 35 x 7,5 EN 50022  
Behuizingsmat. onderste deel PC  
Behuizingsmateriaal frontplaat PC  
Aansluitklem Veerkrachtklem  
Schroefklem  
Klemsoort steekbaar  
Flex. 1 draad AWG info 24 - 12 AWG  
Afmeting hoogte 96  
Afmeting breedte 45  
Afmeting diepte 111.5  
Nettogewicht 170  
Brutogewicht 180  
 
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
WEEE classifikation (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
ECLASS versie ECLASS-9.1  
ECLASS reference feature 27242604  
ETIM versie ETIM-7.0  
ETIM reference group EG000024  
 

Verplichte Accessoires

Set4 Screw Terminals
Set4 Screw Terminals 750016
Set schroefklemmen voor PNOZ m B1, basismodule, kleine besturingenPNOZmulti 2.
€7.80
Set4 Spring Terminals
Set4 Spring Terminals 751016
Set veerkrachtklemmen voor PNOZ m B1, basismodule, kleine besturingen PNOZmulti 2.
€7.80