Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"Z9000009","name":"KUNBUS-GW Ethernet/IP","price":"173.83","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SK"]}

Afbeelding vergelijkbaar
KUNBUS-GW Ethernet/IP
Productnummer: Z9000009
Modulaire gateway Ethernet/IP, communicatiemodule voor de basismodule
RevPi Core / RevPi Core 3, er kunnen maximaal twee verschillende
communicatiemodules worden aangesloten, afmetingen behuizing (h x... Meer
Uw prijs
€173.83
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Modulaire gateway Ethernet/IP, communicatiemodule voor de basismodule RevPi Core / RevPi Core 3, er kunnen maximaal twee verschillende communicatiemodules worden aangesloten, afmetingen behuizing (h x b xd): 96 x 22,5 x 110,5 mm, beschermingsgraad: IP 20, aansluiting op develdbus: 2x RJ45, apparaatfunctie: Slave, max. gegevenslengte ingangsgegevens: 480bytes, max. gegevenslengte uitgangsgegevens: 480 bytes.
Algemene data
Goedkeuring |
CE
UKCA |
Technische data
Mechanische gegevens
Afmeting hoogte | 96 |
Afmeting breedte | 22.5 |
Afmeting diepte | 110.4 |
Nettogewicht | 95 |
Brutogewicht | 109 |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
ECLASS versie | ECLASS-9.1 |
ECLASS reference feature | 27242290 |
ETIM versie | ETIM-7.0 |
Verplichte Accessoires

GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Connectorbrug voor PiBridge voor aansluiting van de afzonderlijkeRevolution Pi
modules. Universeel passend voor alle Revolution Pi Basis- en
uitbreidingsmodules.
€4.52