text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

RevPi DIO

Productnummer: Z9000012
Digitale uitbreidingsmodule DIO voor de basismodule RevPi Core / RevPi Core 3, afmetingen behuizing (h x b x d): 96 x 22,5 x 110,5 mm,beschermingsgraad: IP 20, aantal digitale ingangen: 14, aantal dig...  Meer

Eenheid

Binnenkort leverbaar


Uw prijs

€177.27

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Digitale uitbreidingsmodule DIO voor de basismodule RevPi Core / RevPi Core 3, afmetingen behuizing (h x b x d): 96 x 22,5 x 110,5 mm,beschermingsgraad: IP 20, aantal digitale ingangen: 14, aantal digitale uitgangen: 14, max. stroom per uitgang: 500 mA (High-Side Mode), 100 mA (Push-Pull Mode).

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Afmeting hoogte 96  
Afmeting breedte 22.5  
Afmeting diepte 110.5  
Nettogewicht 102  
Brutogewicht 130  
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-9.1  
ECLASS reference feature 27242290  
ETIM versie ETIM-7.0  
 

Optionele accessoires

GW Connector for Modular Gateways
GW Connector for Modular Gateways Z9000016
Connectorbrug voor PiBridge voor aansluiting van de afzonderlijkeRevolution Pi modules. Universeel passend voor alle Revolution Pi Basis- en uitbreidingsmodules.
€4.30