Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"Z9000013","name":"RevPi DI","price":"147.3","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SL"]}
Afbeelding vergelijkbaar
RevPi DI
Productnummer: Z9000013
Digitale uitbreidingsmodule DI voor de basismodule RevPi Core / RevPi
Core 3, afmetingen behuizing (h x b x d): 96 x 22,5 x 110,5 mm,beschermingsgraad:
IP 20, aantal digitale ingangen: 16.
Uw prijs
€147.30
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
UKCA cULus Listed |
Technische data
Mechanische gegevens
Afmeting hoogte | 96 mm |
Afmeting breedte | 22.5 mm |
Afmeting diepte | 110.5 mm |
Nettogewicht | 100 g |
Brutogewicht | 130 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 84714900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-code | 4046548093261 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27242290 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000024 |
ETIM reference feature | EC001422 |
Volume | 0 |
Optionele accessoires
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Connectorbrug voor PiBridge voor aansluiting van de afzonderlijkeRevolution Pi
modules. Universeel passend voor alle Revolution Pi Basis- en
uitbreidingsmodules.
€5.20