text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

RevPi Con M­Bus ext. module 868 MHz

Productnummer: Z9000019
Met de RevPi Con M-Bus kan de RevPi Connect met 868 MHz wireless M-Bus worden uitgerust. De uitbreidingsmodule heeft aan de voorkant een SMA-bus voor aansluiting van een antenne (antenne niet meegelev...  Meer

Eenheid

Binnenkort leverbaar


Uw prijs

€116.95

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Met de RevPi Con M-Bus kan de RevPi Connect met 868 MHz wireless M-Bus worden uitgerust. De uitbreidingsmodule heeft aan de voorkant een SMA-bus voor aansluiting van een antenne (antenne niet meegeleverd), afmetingen behuizing (h x b x d): 96 x 22,5 x 110,5 mm, beschermingsgraad: IP 20.

Goedkeuring CE  
UKCA  
 
Afmeting hoogte 96  
Afmeting breedte 22.5  
Afmeting diepte 110.5  
Nettogewicht 77  
Brutogewicht 87  
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-9.1  
ECLASS reference feature 27242290  
ETIM versie ETIM-7.0  
 

Optionele accessoires

Connector for CON Bridge Module
Connector for CON Bridge Module Z9000021
Connectorbrug voor ConBridge voor aansluiting van de afzonderlijkeRevolution Pi modules. Alleen passend voor RevPi Connect in combinatie met RevPi Con uitbreidingsmodulen.
€4.30