text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSSu H PLC1 FS SN SD-T

Productnummer: 314070
PSSu, kopmodule, besturingssysteem PSSu PLC, failsafe en standaard, PLe, SIL CL 3, 2 RJ45-poorten, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, RawTCP, EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DEVICE, SD-kaart, voo...  Meer

Eenheid

Binnenkort leverbaar


Uw prijs

€2,111.69

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

PSSu, kopmodule, besturingssysteem PSSu PLC, failsafe en standaard, PLe, SIL CL 3, 2 RJ45-poorten, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, RawTCP, EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DEVICE, SD-kaart, voor verhoogde milieu-eisen.

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Toepassingsgebied Standaard/failsafe  
 
Doel van U1 Module Supply  
Voedingsspanning (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 16  
Doel van U2 Periphery Supply  
Voedingsspanning 2 (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U2 DC  
Tolerantie van U2 -30 %/+25 %  
Doel van UINT1 int. systeemspanning  
Type UINT1 DC  
Tolerantie van UINT1 -2 %/+3 %  
Max.stroom continubedr. UINT1 2  
Overbr. U-interrupt UINT1 norm EN 61131-2  
EN 61496-1  
UINT1 kortsluitbeveiligd ja  
IEC 61131-programmering ja  
Multi-programmering ja  
Nulspanningsveilige variabelen ja  
Afwijking van de tijd +/- 10s/dag  
Werkgeheugen 128 MB  
Gebruikersgeheugen totaal 4 MB  
NV-gebruikersgeheugen FS-deel 382 kB  
Insteekbaar opslagmedium SD-kaart  
Connectortype Safetynet-interf RJ45  
Safetynet overdrachtssnelheid 100 Mbit/s  
Instell. Safety-overdr.snelh. automatisch  
Cyclustijd SafetyNET p 2 ... 60 000 ms  
Instelbare ovrd.snelh PROFINET 100 Mbit/s  
Instelling ovrdr.snlh PROFINET automatisch  
PROFINET certificering PNO  
Fabrikant-ID PROFINET 092Fh  
Connectortype PROFINET-interf. RJ45  
PROFINET-type Slave  
Cyclustijd PROFINET IO DEVICE 4 ... 512 ms  
Cyclustijd MODBUS 2 ... 2000 000 ms  
Cyclustijd EtherNet/IP 4...655 000 ms  
EDS-bestand EtherNet/IP 00B5000C00010100.eds  
Apparaattype EtherNet/IP Adapter  
Ondersteunde EtherNet/IP RPI 4...655 000 ms  
Cyclustijd RAW UDP 2 ... 2000 000 ms  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur -40  
70  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? kortdurend  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 5000 m  
EMC volgens norm .... EN 61131-2 (zone B)  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Breedbandruis volgens EN 60068-2-64  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Versnel. schok vlg. norm 2  
Lucht- en kruipwegen naar EN 60664-1  
EN 61131-2  
Overspanningscategorie II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Beschermingsgraad inbouwruimte  
Beschermingsgraad behuizing  
Potentiaalscheiding 1 tussen Periphery en Module Supply  
Soort potentiaalscheiding 1 Functionele isolatie  
Potentiaalscheiding 2 tussen Periphery Supply en systeemsp.  
Soort potentiaalscheiding 2 Functionele isolatie  
Behuizingsmat. onderste deel PC  
Aansluitklem Veerkrachtklem  
Schroefklem  
Klemsoort steekbaar  
Flex. 1 draad AWG info 24 - 12 AWG  
Afmeting hoogte 125.6  
Afmeting breedte 130  
Afmeting diepte 83.7  
Nettogewicht 378  
Brutogewicht 413  
 
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-9.1  
ECLASS reference feature 27242208  
ETIM versie ETIM-7.0  
ETIM reference group EG000024  
 

Verplichte Accessoires

PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.) 313110
PSSu, stekkerset voor spanningsvoorziening, 1-rijig, 4-polig, schroefaansluiting, VPE 2 stekkers.
€4.99
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.) 313111
PSSu, stekkerset voor spanningsvoorziening, 2-rijig, 8-polig, veerkrachtaansluiting, VPE 2 stekkers.
€7.25

Optionele accessoires

PSSu H FS SN SD-T
PSSu H FS SN SD-T 314085
PSSu, kopmodule, besturingssysteem PSSu I/O, failsafe en standaard, PLe, SIL CL 3, 2 RJ45-poorten, SafetyNET p RTFN, voor verhoogde milieu-eisen.
€675.82
PSSu H FS SN SD
PSSu H FS SN SD 312085
PSSu, kopmodule, decentraal systeem PSSuniversal I/O, failsafe en standaard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-poorten, SafetyNET p RTFN, SD-kaart.
€541.25
PSSu H m F DP SN SD
PSSu H m F DP SN SD 312065
PSSu, kopmodule, besturingssysteem PSSu multi, failsafe, PL e, SIL CL 3, 1 SUB-D-connector (female) 9-polig, PROFIBUS-DP Slave,overdrachtssnelheden 9,6 kbit/s - 12 Mbit/s, 1 RJ45-poort, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, SD-kaart.
€1,214.23
Stripping Tool
Stripping Tool 380070
Gereedschap voor snel en in meerdere stappen afstrippen van Ethernet- en SafetyNET p-kabels, VPE 1 set.
€160.54
PSSu H m F DPsafe SN SD
PSSu H m F DPsafe SN SD 312066
PSSu, kopmodule, besturingssysteem PSSu Multi, failsafe, PL e, SIL CL 3, 1 SUB-D-connector (female) 9-polig, PROFIBUS-DP Slave met PROFIsafe, overdrachtssnelheden 9,6 kbit/s - 12 Mbit/s, 1 RJ45-poort, SafetyNET pRTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, SD-kaart.
€1,273.97
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m 380001
Netwerkkabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4- polig, connector recht RJ45 (IP20), op connector recht RJ45 (IP20), kabellengte: 0,5 m
€38.85
SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Metergoed, Cat5e (100 Mbit/s), PUR, geel RAL1003, 2x2x0,35, kleur aders: wit, geel, blauw, oranje
€3.61
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m 380005
Netwerkkabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4- polig, connector recht RJ45 (IP20), op connector recht RJ45 (IP20), kabellengte: 2 m
€43.41
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-, elektronica- en compacte modulen MET SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks (10xDIN A4- vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€121.51
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m 380003
Netwerkkabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4- polig, connector recht RJ45 (IP20), op connector recht RJ45 (IP20), kabellengte: 1 m
€40.48
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
RJ45-connector, recht, IP20, 4-polig, Cat5e, AWG 22 (4-aderig), kabeldiameter: 6,3-6,7 mm
€20.07
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m 380009
Netwerkkabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4- polig, connector recht RJ45 (IP20), op connector recht RJ45 (IP20), kabellengte: 10 m
€68.13
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m 380007
Netwerkkabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4- polig, connector recht RJ45 (IP20), op connector recht RJ45 (IP20), kabellengte: 5 m
€52.86
PSSu H PLC1 FS SN SD M12-T
PSSu H PLC1 FS SN SD M12-T 314071
PSSu, kopmodule, besturingssysteem PSSu PLC, failsafe en standaard, PLe, SIL CL 3, 2 M12-connectoren (female) 4-polig D-gecodeerd, SafetyNET pRTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DEVICE, SD-kaart, M12-connector (female), voor verhoogde milieu-eisen.
€2,171.08
PSSu H PLC1 FS DP SN SD
PSSu H PLC1 FS DP SN SD 312071
PSSu, kopmodule, besturingssysteem PSSu PLC, failsafe en standaard, PLe, SIL CL 3, 1 SUB-D-connector (female) 9-polig, PROFIBUS-DP Slave, overdrachtssnelheden 9,6 kbit/s - 12 Mbit/s, 1 RJ45-poort, SafetyNET pRTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, SD-kaart.
€1,808.21
PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, kunststof uitvoering, zwart, VPE 10 stuks, verpakt in neutrale doos met identificatiesticker.
€7.48
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP 380650
Industrial Ethernet Switch, managed, 6 x standaard 10/100 BASE TX, RJ45, 2 x 100BASE-FX Singlemode SC-poorten, ringredundantie MRP.
€2,175.66
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, afsluitplaat met geïntegreerde afsluitweerstand, voor verhoogde milieu-eisen.
€1.19
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-, elektronica- en compacte modulen ZONDER SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks(10x DIN A4- vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€121.51
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, metalen uitvoering, voor zware mechanische belasting, VPE 2 stuks.
€19.36
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, aardingsklem voor DIN-rail, PE-aansluiting, kunststof uitvoering, groen/geel, VPE 10 stuks, verpakt in neutrale doos met identificatiesticker.
€52.73