text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSSu H PLC1 FS SN SD M12-T

Productnummer: 314071
PSSu, kopmodule, besturingssysteem PSSu PLC, failsafe en standaard, PLe, SIL CL 3, 2 M12-connectoren (female) 4-polig D-gecodeerd, SafetyNET pRTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP-adapter, P...  Meer

Eenheid

Binnenkort leverbaar


Uw prijs

€2,171.08

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

PSSu, kopmodule, besturingssysteem PSSu PLC, failsafe en standaard, PLe, SIL CL 3, 2 M12-connectoren (female) 4-polig D-gecodeerd, SafetyNET pRTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DEVICE, SD-kaart, M12-connector (female), voor verhoogde milieu-eisen.

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Toepassingsgebied Standaard/failsafe  
 
Doel van U1 Module Supply  
Voedingsspanning (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 16  
Doel van U2 Periphery Supply  
Voedingsspanning 2 (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U2 DC  
Tolerantie van U2 -30 %/+25 %  
Doel van UINT1 int. systeemspanning  
Type UINT1 DC  
Tolerantie van UINT1 -2 %/+3 %  
Max.stroom continubedr. UINT1 2  
Overbr. U-interrupt UINT1 norm EN 61131-2  
EN 61496-1  
UINT1 kortsluitbeveiligd ja  
IEC 61131-programmering ja  
Multi-programmering ja  
Nulspanningsveilige variabelen ja  
Afwijking van de tijd +/- 10s/dag  
Werkgeheugen 128 MB  
Gebruikersgeheugen totaal 4 MB  
NV-gebruikersgeheugen FS-deel 382 kB  
Insteekbaar opslagmedium SD-kaart  
Connectortype Safetynet-interf M12  
Safetynet overdrachtssnelheid 100 Mbit/s  
Instell. Safety-overdr.snelh. automatisch  
Cyclustijd SafetyNET p 2 ... 60 000 ms  
Instelbare ovrd.snelh PROFINET 100 Mbit/s  
Instelling ovrdr.snlh PROFINET automatisch  
PROFINET certificering PNO  
Fabrikant-ID PROFINET 092Fh  
Connectortype PROFINET-interf. M12  
PROFINET-type Slave  
Cyclustijd PROFINET IO DEVICE 4 ... 512 ms  
Cyclustijd MODBUS 2 ... 2000 000 ms  
Cyclustijd EtherNet/IP 4...655 000 ms  
EDS-bestand EtherNet/IP 00B5000C00010100.eds  
Apparaattype EtherNet/IP Adapter  
Ondersteunde EtherNet/IP RPI 4...655 000 ms  
Cyclustijd RAW UDP 2 ... 2000 000 ms  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur -40  
70  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? ISO 167504  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 5000 m  
EMC volgens norm .... EN 61131-2 (zone B)  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Breedbandruis volgens EN 60068-2-64  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Versnel. schok vlg. norm 2  
Lucht- en kruipwegen naar EN 61131-2  
EN 60664-1  
Overspanningscategorie II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Beschermingsgraad inbouwruimte  
Beschermingsgraad behuizing  
Potentiaalscheiding 1 tussen Periphery en Module Supply  
Soort potentiaalscheiding 1 Functionele isolatie  
Potentiaalscheiding 2 tussen Periphery Supply en systeemsp.  
Soort potentiaalscheiding 2 Functionele isolatie  
Behuizingsmat. onderste deel PC  
Aansluitklem Schroefklem  
Veerkrachtklem  
Klemsoort steekbaar  
Flex. 1 draad AWG info 24 - 12 AWG  
Afmeting hoogte 125.6  
Afmeting breedte 130  
Afmeting diepte 83.7  
Nettogewicht 370  
Brutogewicht 420  
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-9.1  
ECLASS reference feature 27242208  
ETIM versie ETIM-7.0  
ETIM reference group EG000024