text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSS67 PLC1 16FDI

Productnummer: 316020
PSSu, apparaat, beschermingsgraad IP67, besturingssysteem PSSu PLC,failsafe, PL e, SIL CL 3, 2 M12-poorten, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DEVICE, dig...  Meer

Eenheid

Uit voorraad leverbaar


Uw prijs

€1,655.50

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

PSSu, apparaat, beschermingsgraad IP67, besturingssysteem PSSu PLC,failsafe, PL e, SIL CL 3, 2 M12-poorten, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DEVICE, digitale in- en uitgangen, 16 ingangen, 16 testpulsuitgangen met 24 V DC 0,25 A, beveiligd tegenkortsluiting, SD- kaart.

Goedkeuring CE  
cULus Listed  
TÜV  
Toepassingsgebied Standaard/failsafe  
 
Doel van U1 Device supply  
Voedingsspanning (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 4.9  
Doel van U2 Load Supply  
Voedingsspanning 2 (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U2 DC  
Tolerantie van U2 -30 %/+25 %  
IEC 61131-programmering ja  
Multi-programmering ja  
Nulspanningsveilige variabelen ja  
Afwijking van de tijd +/- 10s/dag  
Werkgeheugen 128MB  
Gebruikersgeheugen totaal 4 MB  
NV-gebruikersgeheugen FS-deel 382 kB  
Insteekbaar opslagmedium µSD-kaart  
Aantal digitale ingangen 16  
16  
Gelijkspanning op ingang 24 V DC  
Potentiaalscheiding ingangen nee  
Aantal testpulsuitgangen 16  
Connectortype Safetynet-interf M12  
Safetynet overdrachtssnelheid 100 Mbit/s  
Instell. Safety-overdr.snelh. automatisch  
Cyclustijd SafetyNET p 2 ... 60 000 ms  
Instelbare ovrd.snelh PROFINET 100 Mbit/s  
Instelling ovrdr.snlh PROFINET automatisch  
PROFINET certificering PNO  
Fabrikant-ID PROFINET 092Fh  
Connectortype PROFINET-interf. M12  
PROFINET-type Slave  
Cyclustijd PROFINET IO DEVICE 4 ... 512 ms  
Cyclustijd MODBUS 2...2 000 000 ms  
Cyclustijd EtherNet/IP 4...655 000 ms  
Apparaattype EtherNet/IP Adapter  
Ondersteunde EtherNet/IP RPI 4...655 000 ms  
Cyclustijd RAW UDP 2 ... 2000 000 ms  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur -30  
70  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Condensvorming toegelaten? toegelaten  
EMC volgens norm .... EN 61131-2 (zone B)  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 150 m/s²  
Lucht- en kruipwegen naar EN 61131-2  
Overspanningscategorie II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad behuizing  
Potentiaalscheiding 1 tussen Load Supply en Device Supply  
Soort potentiaalscheiding 1 Functionele isolatie  
Potentiaalscheiding 2 tussen SafetyNET p en Device Supply  
Soort potentiaalscheiding 2 Functionele isolatie  
Aansluitklem M12  
Klemsoort schroefvergrendeling  
Afmeting hoogte 260  
Afmeting breedte 61.5  
Afmeting diepte 52  
Nettogewicht 940  
Brutogewicht 1230  
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-9.1  
ECLASS reference feature 27242290  
ETIM versie ETIM-7.0  
 

Optionele accessoires

PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole 380308
Connector, 5-polig, connector recht M12, A-gecodeerd, schroefaansluiting, materiaal draadring: CuZn vernikkeld, kabelbuitendiameter: 4-6 mm
€12.83
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€34.42
PSS67 M12 connector straight,female,5pol
PSS67 M12 connector straight,female,5pol 380309
Connector, 5-polig, bus recht M12, A-gecodeerd, schroefaansluiting, materiaal draadring: CuZn vernikkeld, kabelbuitendiameter: 4-6 mm
€12.83
Stripping Tool
Stripping Tool 380070
Gereedschap voor snel en in meerdere stappen afstrippen van Ethernet- en SafetyNET p-kabels, VPE 1 set.
€160.54
Crimping Tool
Crimping Tool 380071
Handcrimptang voor crimpen van gedraaide connectorcontacten, doorsnede 0,08 - 2,5 mm², AWG 28 - 13, vierdoorncrimpen, instelling crimpmaat in fijne stapjes middels instelwiel,dwangblokkering ter voorkoming van foutief crimpen.
€1,179.54
PSS67 I/O Cable
PSS67 I/O Cable 380320
Metergoed, PUR, geel RAL1003, 5x0,25, kleur van de aders: bruin, wit, blauw, zwart, grijs
€3.50
PSS67 Supply cable
PSS67 Supply cable 380321
Metergoed, PUR, zwart RAL9005, 5x0,5, geschikt voor sleepketting, kleurvan de aders: bruin, wit, blauw, zwart, grijs
€2.80
SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Metergoed, Cat5e (100 Mbit/s), PUR, geel RAL1003, 2x2x0,35, kleur aders: wit, geel, blauw, oranje
€3.61
Caps for IP67 moduls
Caps for IP67 moduls 380324
Accessoires, afsluitkappen voor M12-poorten op PDP67- enPSS67-apparaten, beschermingsgraad IP67, zwart, VPE 4 stuks, alleen voor A- enD-gecodeerde M12-poorten gebruiken (380328 alleen voor L-gecodeerde).
€4.49
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
Kabel, adapter, IP68, M12 connector, zwart, recht, 4-polig, A- gecodeerd op M12 connector, zwart, hoek, 5-polig, A-gecodeerd, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², zwart, voor aansluiting van de sensoren PSENmag (veiligheidsschakelaar)/PIT en1.0 (toestemmingsknop) op PSS67 en PDP67.
€27.06
PSEN cs adapter
PSEN cs adapter 380301
Kabel, adapter, IP68, M12 connector, zwart, recht, 8-polig, A- gecodeerd op M12 connector, zwart, hoek, 5-polig, A-gecodeerd, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², zwart, met afscherming (draadgaas), voor aansluiting van een PSENcode-sensor (gecodeerde veiligheidsschakelaar)op PSS67 en PDP67.
€31.27
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
RJ45-connector, recht, IP20, 4-polig, Cat5e, AWG 22 (4-aderig), kabeldiameter: 6,3-6,7 mm
€20.07
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€28.59
Supply cable 5x1.5
Supply cable 5x1.5 380327
Metergoed, PVC (90°C volgens UL 1581), zwart RAL9005, 5x1,5,UV-bestendig IEC 603323-3-24 (cat. C), 1000V UL/CSA, kleur van de aders: 1 grijze ader, 4 zwarte aders met witte cijfers. Geschikt voor het leggen in droge, vochtige en natte ruimtes (ook water-olie-mengsels) en in de openlucht, maar niet geschikt voor ondergronds leggen. Minimalebestelhoeveelheid: 10 m
€2.91
µSD Memory Card 1GB industrial
µSD Memory Card 1GB industrial 328836
PSS u2, toebehoren, microSD-geheugenkaart, 1 GB, industriële uitvoering, voor PSS u2 kopmodulen.
€45.15
PSS67 Cap 7/8"
PSS67 Cap 7/8" 316011
PSSu, beschermingsgraad IP67, afsluitkap 7/8" voor de microSD-kaart ende resetknop op PSS67-apparaten, VPE 1 stuks.
€4.59
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€46.09
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole 380310
Connector, 5-polig, connector haaks M12, A-gecodeerd, schroefaansluiting, materiaal draadring: CuZn vernikkeld, kabelbuitendiameter: 4-6 mm
€12.83
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€90.41
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op connector haaks M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€46.09
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op connector haaks M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€90.41
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole 380311
Connector, 5-polig, bus haaks M12, A-gecodeerd, schroefaansluiting, materiaal draadring: CuZn vernikkeld, kabelbuitendiameter: 4-6 mm
€12.83
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op connector haaks M12, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€28.59
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op connector haaks M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€34.42
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S 380317
Connector, 5-polig (4+FE), afgeschermd, bus recht M12, L-gecodeerd (power), krimpaansluiting, materiaal draadring: vernikkeld gegoten zink, kabelwartel Pg11, kabelbuitendiameter 5-9 mm
€50.74
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S 380318
Connector, 5-polig (4+FE), afgeschermd, bus recht M12, L-gecodeerd (power), krimpaansluiting, materiaal draadring: vernikkeld gegoten zink, kabelwartel Pg11, kabelbuitendiameter 5-9 mm
€50.74
M12 con., straight, male, 4 pin, D
M12 con., straight, male, 4 pin, D 380316
Connector, 4-polig, connector recht M12, D-gecodeerd, snijklemaansluiting, materiaal draadring: vernikkeld gegoten zink, kabelwartel Pg9, kabelbuitendiameter 6-8 mm
€33.73