Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"314500","name":"PSSu E S 2AI TC-T","price":"193.94","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSSu E S 2AI TC-T
Productnummer: 314500
PSSu, elektronicamodule, standaard, analoge in- en uitgangen, 2ingangen,
thermo-elementen met kenletters R, S, B, J, T, E, K, N, spanning met
bereiken -30 - 30 mV, -60 - 60 mV, -120 - 120 mV, referent... Meer
Uw prijs
€193.94
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
PSSu, elektronicamodule, standaard, analoge in- en uitgangen, 2ingangen, thermo-elementen met kenletters R, S, B, J, T, E, K, N, spanning met bereiken -30 - 30 mV, -60 - 60 mV, -120 - 120 mV, referentietemperatuur via speciale basismodule door middel van geïntegreerde Pt1000, voorverhoogde milieu-eisen.
Algemene data
Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Toepassingsgebied | Standaard |
Technische data
Analoge ingangen
Aantal analoge ingangen | 2 |
Type analoge ingangen | Thermo-element |
Signaalbereik analoge ing. |
Type N
Type R Type B Type S Type T Type E Spanning Type J Type K |
Analoge ing. signaaltype 1 | Type R |
Analoge ing. signaalbereik 1 | -50 - 1768 °C |
Analoge ing. signaaltype 2 | Type S |
Analoge ing. signaalbereik 2 | -50 - 1768 °C |
Analoge ing. signaaltype 3 | Type B |
Analoge ing. signaalbereik 3 | 600 - 1820 °C |
Analoge ing. signaaltype 4 | Type J |
Analoge ing. signaalbereik 4 | -210 - 1200 °C |
Analoge ing. signaaltype 5 | Type T |
Analoge ing. signaalbereik 5 | -200 - 400 °C |
Analoge ing. signaaltype 6 | Type E |
Analoge ing. signaalbereik 6 | -200 - 1000 °C |
Analoge ing. signaaltype 7 | Type K |
Analoge ing. signaalbereik 7 | -200 - 1372 °C |
Analoge ing. signaaltype 8 | Type N |
Analoge ing. signaalbereik 8 | -200 - 1300 °C |
Analoge ing. signaaltype 9 | Spanning |
Analoge ing. signaalbereik 9 | +/- 30 mV |
Analoge ing. signaaltype 10 | Spanning |
Analoge ing. signaalbereik 10 | +/- 60 mV |
Analoge ing. signaaltype 11 | Spanning |
Analoge ing. signaalbereik 11 | +/- 120 mV |
Type ingangsfilter | Digitaal filter |
Demping van ingangsfilter 1 | 90 dB (60 Hz) |
Waarde minst signif. bit U-met |
2 µV (+/- 60 mV)
4 µV (+/- 120 mV) 1 µV (+/- 30 mV) |
Omzettingsmethode analoge ing. | Delta sigma |
Pot.scheiding analoge ing./ | ja |
Ingangen
Potentiaalscheiding ingangen | ja |
Milieugegevens
Klimaatcondities volgens ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
Omgevingstemperatuur | -40 - 70 °C |
Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
Vochtigheidsgraad volgens norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
Condensvorming toegelaten? | kortdurend |
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 5000 m |
EMC volgens norm .... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
Versnel. schok vlg. norm 2 | 25g |
Lucht- en kruipwegen naar |
EN 60664-1
EN 61131-2 |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
Beschermingsgraad inbouwruimte | |
Beschermingsgraad behuizing |
Mechanische gegevens
Behuizingsmat. onderste deel | PC |
Behuizingsmateriaal frontplaat | PC |
Behuizingsmateriaal codering | PA |
Afmeting hoogte | 76 mm |
Afmeting breedte | 12.6 mm |
Afmeting diepte | 60.2 mm |
Nettogewicht | 36 g |
Brutogewicht | 44 g |
Naam codeerelement | H |
Kleur codeerelement | donkergrijs |
Milieu
REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-code | 4046548052626 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27242601 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000024 |
ETIM reference feature | EC001596 |
Volume | 0.049 |
Optionele accessoires
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, kunststof uitvoering, zwart, VPE 10
stuks, verpakt in neutrale doos met identificatiesticker.
€7.85
PSSu A EC-T
314902
PSSu, afsluitplaat met geïntegreerde afsluitweerstand, voor verhoogde
milieu-eisen.
€19.95
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-,
elektronica- en compacte modulen ZONDER SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks(10x DIN A4-
vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in
hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€127.59
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, metalen uitvoering, voor zware mechanische
belasting, VPE 2 stuks.
€20.33
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-,
elektronica- en compacte modulen MET SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks (10xDIN A4-
vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in
hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€127.59
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, aardingsklem voor DIN-rail, PE-aansluiting, kunststof uitvoering,
groen/geel, VPE 10 stuks, verpakt in neutrale doos met
identificatiesticker.
€55.37
Verplichte Accessoires
PSSu BP-C 1/8 C-TJ
314613
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, C-rail, 1-rijig,
4 aansluitniveaus, 8 klemmen, veerkrachtaansluiting,
koudelascompensatie met geïntegreerde Pt1000, voor verhoogde
milieu-eisen.
€41.29
PSSu BP 1/8 S-TJ
314602
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, 1-rijig, 4
aansluitniveaus, 8 klemmen, schroefaansluiting, koudelascompensatie
met geïntegreerde Pt1000, voor verhoogde milieu-eisen.
€43.90
PSSu BP 1/8 C-TJ
314603
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, 1-rijig, 4
aansluitniveaus, 8 klemmen, veerkrachtaansluiting, koudelascompensatie
met geïntegreerde Pt1000, voor verhoogde milieu-eisen.
€41.29
PSSu BP-C 1/8 S-TJ
314612
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, C-rail, 1-rijig,
4 aansluitniveaus, 8 klemmen, schroefaansluiting, koudelascompensatie
met geïntegreerde Pt1000, voor verhoogde milieu-eisen.
€43.90