text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSS u2 ES 6DI 120V AC

Productnummer: 328308
PSS u2, elektronicamodule, standaard, 6 ingangen, type 3 volgens IEC 61131-2, 120 V AC, beveiligingscodering PSS u2 A CE T voor klemmenblok verkrijgbaar, 1-rijig, klemmenblok PSS u2 T 8 nodig (niet me...  Meer

Eenheid

Binnenkort leverbaar

Uw prijs

€70.23

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

PSS u2, elektronicamodule, standaard, 6 ingangen, type 3 volgens IEC 61131-2, 120 V AC, beveiligingscodering PSS u2 A CE T voor klemmenblok verkrijgbaar, 1-rijig, klemmenblok PSS u2 T 8 nodig (niet meegeleverd).

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
Toepassingsgebied Standaard  
 
Aantal ingangen 6  
Signaalniveau op ingang bij 0 0 - 20 V AC  
Type ingangsspanning U1 AC  
Norm ingangsspanning U1 EN 61131-2 type 1  
EN 61131-2 type 3  
Softwarefiltertijd 5 ms ... 25,5 ms  
Potentiaalscheiding ingang ja  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur 0 - 60  °C
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 61131-2 (zone B)  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 150 m/s²  
Lucht- en kruipwegen naar EN 61131-2  
Overspanningscategorie II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte  
Beschermingsgraad behuizing  
Potentiaalscheiding 1 tussen Ingang en Module Supply  
Soort potentiaalscheiding 1 versterkte isolatie  
Potentiaalscheiding 2 tussen Periphery en Module Supply  
Soort potentiaalscheiding 2 Functionele isolatie  
Potentiaalscheiding 3 tussen Ingang en Periphery Supply  
Soort potentiaalscheiding 3 versterkte isolatie  
Behuizingsmateriaal PC  
Klemsoort steekbaar  
Afmeting hoogte 110.8  mm
Afmeting breedte 12.5  mm
Afmeting diepte 72.5  mm
Nettogewicht 35  g
Brutogewicht 52  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389091  
EAN-code 4046548091779  
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242604  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC001599  
Volume 0.270  
 

Optionele accessoires

PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, toebehoren, opschriftstroken, voor opschriftdragers van de elektronicamodulen, korte variant, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-vel.
€23.41
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, toebehoren, opschriftstroken, voor opschriftdragers van de elektronicamodulen, lange variant, 103 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-vel.
€23.41
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, toebehoren, opschriftdragers, voor elektronicamodulen, lange variant, 103 x 10,5 mm, VPE 10 stuks.
€5.85
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, toebehoren, opschriftdragers, voor klemmenblok, 61 x 11,5 mm, VPE 10 stuks.
€8.19
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, toebehoren, coderingselementen voor elektronicamodulen, VPE 10stuks.
€4.68
PSS u2 B 4
PSS u2 B 4 328810
PSS u2, toebehoren, moduledrager, voor elektronicamodulen, 4 sleuven, breedte 50,1 mm, hoogte 107 mm, montageafstanden in acht nemen.
€76.08
PSS u2 B 1
PSS u2 B 1 328811
PSS u2, toebehoren, moduledrager, voor elektronicamodulen, 1 sleuf,breedte 12,6 mm, hoogte 107 mm, montageafstanden in acht nemen.
€64.37
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, toebehoren, opschriftdragers, voor elektronicamodulen, korte variant, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 stuks.
€4.68
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
PSS u2 T 8 (10 pcs.) 328841
PSS u2, toebehoren, klemmenblok, voor elektronicamodulen, 8-polig, veerkrachtaansluiting, beveiligingscoderingselement PSS u2 A CE T voor klemmenblok verkrijgbaar, VPE 10 stuks.
€55.59
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.) 328842
PSS u2, toebehoren, klemmenblok, voor elektronicamodulen, 8-polig, veerkrachtaansluiting, beveiligingscoderingselement PSS u2 A CE T voor klemmenblok verkrijgbaar, VPE 50 stuks.
€263.35

Verplichte Accessoires

PSS u2 A CE T (10 pcs.)
PSS u2 A CE T (10 pcs.) 328861
PSS u2, toebehoren, beveiligingscoderingselementen voor klemmenblok, VPE10 stuks.
€4.68
PSS u2 T 8 (1 pc.)
PSS u2 T 8 (1 pc.) 328840
PSS u2, toebehoren, klemmenblok, voor elektronicamodulen, 8-polig, veerkrachtaansluiting, beveiligingscoderingselement PSS u2 A CE T voor klemmenblok verkrijgbaar, VPE 1 stuk.
€5.85