text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSS u2 P0 F/S EIP

Productnummer: 328071
Kopmodule voor PSS u2 in het remote I/O-systeem, failsafe en standaard,2 RJ45-connectoren (female), EtherNet/IP-interface met CIPSafety-protocol, geïntegreerde spanningsvoorziening voor het aansluiten...  Meer

Eenheid

Binnenkort leverbaar


Uw prijs

€568.02

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Kopmodule voor PSS u2 in het remote I/O-systeem, failsafe en standaard,2 RJ45-connectoren (female), EtherNet/IP-interface met CIPSafety-protocol, geïntegreerde spanningsvoorziening voor het aansluiten van Module Supplyen Periphery Supply, potentiaalscheiding, aansluiting voor functioneleaarde, sleuf voor microSD-kaart

Goedkeuring CE  
cULus Listed  
TÜV  
Toepassingsgebied Standaard/failsafe  
 
Doel van U1 Module Supply  
Voedingsspanning (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 28.8  
Potentiaalscheiding U1 ja  
Doel van U2 Periphery Supply  
Voedingsspanning 2 (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U2 DC  
Tolerantie van U2 -30 %/+25 %  
Potentiaalscheiding U2 ja  
Insteekbaar opslagmedium µSD-kaart  
Apparaattype EtherNet/IP Adapter  
Ondersteunde EtherNet/IP RPI 1 ... 3200 ms  
EtherNet/IP-certificering ODVA  
Overdr.snelheid EtherNet/IP 100 Mbit/s  
Ondersteunde CIPSafety RPI 6 ... 3200 ms  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur 0  
60  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 61131-2 (zone B)  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 150 m/s²  
Lucht- en kruipwegen naar EN 61131-2  
UL/IEC 61010-2-201  
Overspanningscategorie II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Beschermingsgraad inbouwruimte  
Beschermingsgraad behuizing  
Potentiaalscheiding 1 tussen UB en Periphery Supply  
Soort potentiaalscheiding 1 Functionele isolatie  
Potentiaalscheiding 2 tussen UB en Module Supply  
Soort potentiaalscheiding 2 Functionele isolatie  
Potentiaalscheiding 3 tussen Periphery en Module Supply  
Soort potentiaalscheiding 3 Functionele isolatie  
Potentiaalscheiding 4 tussen Module Supply en EtherNet/IP  
Soort potentiaalscheiding 4 Functionele isolatie  
Behuizingsmateriaal PC  
PPE  
Behuizingsmat. onderste deel PPE  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PC  
Aansluitklem Veerkrachtklem  
Klemsoort steekbaar  
Afmeting hoogte 110.1  
Afmeting breedte 64.1  
Afmeting diepte 94.7  
Nettogewicht 240  
Brutogewicht 250  
 
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-9.1  
ECLASS reference feature 27242608  
ETIM versie ETIM-7.0  
ETIM reference group EG000024  
 

Optionele accessoires

PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, toebehoren, opschriftstroken, voor opschriftdragers van de elektronicamodulen, korte variant, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-vel.
€22.95
µSD Memory Card 1GB industrial
µSD Memory Card 1GB industrial 328836
PSS u2, toebehoren, microSD-geheugenkaart, 1 GB, industriële uitvoering, voor PSS u2 kopmodulen.
€45.15
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, toebehoren, opschriftstroken, voor opschriftdragers van de elektronicamodulen, lange variant, 103 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-vel.
€22.95
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, toebehoren, opschriftdragers, voor elektronicamodulen, lange variant, 103 x 10,5 mm, VPE 10 stuks.
€5.74
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, toebehoren, opschriftdragers, voor elektronicamodulen, korte variant, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 stuks.
€4.59
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.) 328820
PSS u2, toebehoren, afschermingsaansluitingselement, voor kopmodulen,voedingsmodulen en moduledrager, 4 aansluitingen, 4-rijig, breedte 50 mm, totale hoogte gemonteerd systeem ca. 120 mm, montageafstanden in acht nemen,mechanische vergrendeling op DIN-rail, VPE 10 stuks.
€51.64
PSS u2 T 9 SD (1 pc.)
PSS u2 T 9 SD (1 pc.) 328831
PSS u2, toebehoren, klemmenblok, voor kopmodulen, 9-polig, veerkrachtaansluiting, met sleuf voor microSD-geheugenkaart, VPE 1 stuk.
€9.18