text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSS67 IO1 16FDI

Productnummer: 316010
PSS 4000 I/O, I/O-module met beschermingsgraad IP67, 16 veilige digitale ingangen, aansluiting SafetyNET p.

Eenheid

Binnenkort leverbaar


Uw prijs

€791.80

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
cULus Listed  
TÜV  
Toepassingsgebied Failsafe  
 
Doel van U1 Device supply  
Voedingsspanning (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 4.9  
Doel van U2 Load Supply  
Voedingsspanning 2 (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U2 DC  
Tolerantie van U2  
IEC 61131-programmering nee  
Multi-programmering nee  
Nulspanningsveilige variabelen nee  
Afwijking van de tijd +/- 10s/dag  
Werkgeheugen 128 MB  
Insteekbaar opslagmedium µSD-kaart  
Aantal digitale ingangen 16  
16  
Gelijkspanning op ingang 24 V DC  
Potentiaalscheiding ingangen nee  
Aantal testpulsuitgangen 16  
Connectortype Safetynet-interf M12  
Safetynet overdrachtssnelheid 100 Mbit/s  
Instell. Safety-overdr.snelh. automatisch  
Cyclustijd SafetyNET p 2 ... 60 000 ms  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur -30  
70  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Condensvorming toegelaten? toegelaten  
EMC volgens norm .... EN 61131-2 (zone B)  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 150 m/s²  
Lucht- en kruipwegen naar EN 61131-2  
Overspanningscategorie II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad behuizing  
Potentiaalscheiding 1 tussen Load Supply en Device Supply  
Soort potentiaalscheiding 1 Functionele isolatie  
Potentiaalscheiding 2 tussen SafetyNET p en Device Supply  
Soort potentiaalscheiding 2 Functionele isolatie  
Aansluitklem M12  
Klemsoort schroefvergrendeling  
Afmeting hoogte 260  
Afmeting breedte 61.5  
Afmeting diepte 52  
Nettogewicht 940  
Brutogewicht 1230  
 
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-9.1  
ECLASS reference feature 27242290  
ETIM versie ETIM-7.0  
 

Optionele accessoires

PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole 380308
Connector, 5-polig, connector recht M12, A-gecodeerd, schroefaansluiting, materiaal draadring: CuZn vernikkeld, kabelbuitendiameter: 4-6 mm
€12.83
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€34.42
PSS67 M12 connector straight,female,5pol
PSS67 M12 connector straight,female,5pol 380309
Connector, 5-polig, bus recht M12, A-gecodeerd, schroefaansluiting, materiaal draadring: CuZn vernikkeld, kabelbuitendiameter: 4-6 mm
€12.83
Stripping Tool
Stripping Tool 380070
Gereedschap voor snel en in meerdere stappen afstrippen van Ethernet- en SafetyNET p-kabels, VPE 1 set.
€160.54
Crimping Tool
Crimping Tool 380071
Handcrimptang voor crimpen van gedraaide connectorcontacten, doorsnede 0,08 - 2,5 mm², AWG 28 - 13, vierdoorncrimpen, instelling crimpmaat in fijne stapjes middels instelwiel,dwangblokkering ter voorkoming van foutief crimpen.
€1,179.54
PSS67 I/O Cable
PSS67 I/O Cable 380320
Metergoed, PUR, geel RAL1003, 5x0,25, kleur van de aders: bruin, wit, blauw, zwart, grijs
€3.50
PSS67 Supply cable
PSS67 Supply cable 380321
Metergoed, PUR, zwart RAL9005, 5x0,5, geschikt voor sleepketting, kleurvan de aders: bruin, wit, blauw, zwart, grijs
€2.80
SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Metergoed, Cat5e (100 Mbit/s), PUR, geel RAL1003, 2x2x0,35, kleur aders: wit, geel, blauw, oranje
€3.61
Caps for IP67 moduls
Caps for IP67 moduls 380324
Accessoires, afsluitkappen voor M12-poorten op PDP67- enPSS67-apparaten, beschermingsgraad IP67, zwart, VPE 4 stuks, alleen voor A- enD-gecodeerde M12-poorten gebruiken (380328 alleen voor L-gecodeerde).
€4.49
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
Kabel, adapter, IP68, M12 connector, zwart, recht, 4-polig, A- gecodeerd op M12 connector, zwart, hoek, 5-polig, A-gecodeerd, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², zwart, voor aansluiting van de sensoren PSENmag (veiligheidsschakelaar)/PIT en1.0 (toestemmingsknop) op PSS67 en PDP67.
€27.06
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
RJ45-connector, recht, IP20, 4-polig, Cat5e, AWG 22 (4-aderig), kabeldiameter: 6,3-6,7 mm
€20.07
PSEN cs adapter
PSEN cs adapter 380301
Kabel, adapter, IP68, M12 connector, zwart, recht, 8-polig, A- gecodeerd op M12 connector, zwart, hoek, 5-polig, A-gecodeerd, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², zwart, met afscherming (draadgaas), voor aansluiting van een PSENcode-sensor (gecodeerde veiligheidsschakelaar)op PSS67 en PDP67.
€31.27
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€28.59
Supply cable 5x1.5
Supply cable 5x1.5 380327
Metergoed, PVC (90°C volgens UL 1581), zwart RAL9005, 5x1,5,UV-bestendig IEC 603323-3-24 (cat. C), 1000V UL/CSA, kleur van de aders: 1 grijze ader, 4 zwarte aders met witte cijfers. Geschikt voor het leggen in droge, vochtige en natte ruimtes (ook water-olie-mengsels) en in de openlucht, maar niet geschikt voor ondergronds leggen. Minimalebestelhoeveelheid: 10 m
€2.91
µSD Memory Card 1GB industrial
µSD Memory Card 1GB industrial 328836
PSS u2, toebehoren, microSD-geheugenkaart, 1 GB, industriële uitvoering, voor PSS u2 kopmodulen.
€45.15
PSS67 Cap 7/8"
PSS67 Cap 7/8" 316011
PSSu, beschermingsgraad IP67, afsluitkap 7/8" voor de microSD-kaart ende resetknop op PSS67-apparaten, VPE 1 stuks.
€4.59
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€46.09
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole 380310
Connector, 5-polig, connector haaks M12, A-gecodeerd, schroefaansluiting, materiaal draadring: CuZn vernikkeld, kabelbuitendiameter: 4-6 mm
€12.83
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€90.41
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op connector haaks M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€46.09
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op connector haaks M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€90.41
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole 380311
Connector, 5-polig, bus haaks M12, A-gecodeerd, schroefaansluiting, materiaal draadring: CuZn vernikkeld, kabelbuitendiameter: 4-6 mm
€12.83
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op connector haaks M12, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€28.59
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus haaks M12, op connector haaks M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€34.42
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S 380317
Connector, 5-polig (4+FE), afgeschermd, bus recht M12, L-gecodeerd (power), krimpaansluiting, materiaal draadring: vernikkeld gegoten zink, kabelwartel Pg11, kabelbuitendiameter 5-9 mm
€50.74
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S 380318
Connector, 5-polig (4+FE), afgeschermd, bus recht M12, L-gecodeerd (power), krimpaansluiting, materiaal draadring: vernikkeld gegoten zink, kabelwartel Pg11, kabelbuitendiameter 5-9 mm
€50.74
M12 con., straight, male, 4 pin, D
M12 con., straight, male, 4 pin, D 380316
Connector, 4-polig, connector recht M12, D-gecodeerd, snijklemaansluiting, materiaal draadring: vernikkeld gegoten zink, kabelwartel Pg9, kabelbuitendiameter 6-8 mm
€33.73