text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
4 producten gevonden
PIT si 3.1
581190
PITsign lampeenheid rood, geel, groen inclusief LED, montagevoet, buis (250 mm), UB = 24 V DC, beschermingsgraad behuizi ...

€186.91
PIT si 1.2 muting lamp self monitoring
620020
PITsign mutinglamp/ conform EN 61496 inclusief gloeilamp en wandhouder, continulamp met optie voor bewaking, UB = 24 V D ...

€140.90
PIT si2.1 LED muting lamp
620015
PITsign mutinglamp inclusief LED en wandhouder, UB = 24 V DC / 4 W / <200 mA, beschermingsgraad behuizing: IP65, diamete ...

€135.90
PIT si 1.1 muting lamp
620010
PITsign mutinglamp inclusief gloeilamp en wandhouder, UB = 24 V DC / 5 W / 300 mA, beschermingsgraad behuizing: IP65, di ...

€49.50

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik