Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"402301","name":"PIT m3p terminal set spring load","price":"14.11","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PIT m3p terminal set spring load
Productnummer: 402301
PITmode stekkerset voor elektronische bedrijfsmodusschakelaar PIT m3p.
Bestaande uit 1 x 8-pol. en 1 x 10-pol. aansluitstrip in
veerkrachtuitvoering.
Uw prijs
€14.11
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Algemene data
Goedkeuring | CE |
Technische data
Mechanische gegevens
Nettogewicht | 19 g |
Brutogewicht | 22 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85369010 |
UNSPSC 25 | 39111609 |
EAN-code | 4046548065169 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27379213 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
Volume | 0 |