text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PIT oe USB

Productnummer: 402313
Activeerbare USB-interface

Eenheid

Binnenkort leverbaar


Uw prijs

€148.58

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
 
 
Gelijkspanning op ingang 24 V DC  
Galvan. scheiding ingang ja  
Aantal USB-host-poorten 1  
Type USB-host-poort USB 2.0 type A  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur -30 - 60  °C
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 61131-2 (zone B)  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Lucht- en kruipwegen naar EN 61131-2  
Overspanningscategorie II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte  
Beschermingsgraad behuizing  
Inbouwpositie willekeurig  
Max. kabellengte 3  m
Aansluitklem Veerkrachtklem steekbaar  
Klemsoort steekbaar  
Afmeting breedte 31.2  mm
Afmeting diepte 55  mm
Nettogewicht 30  g
Brutogewicht 67  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)