Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"1S000005","name":"PES test lead 4mm-bu","price":"11.63","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980SD"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PES test lead 4mm-bu
Productnummer: 1S000005
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele
verbindingskabel, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, blauw.
Uw prijs
€11.63
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
Kabellengte | 1 m |
Kleur van kabelbuitenmantel 1 | blauw |
Aansluitingstype | Stekker 4 mm, geveerd |
Nettogewicht | 15 g |
Brutogewicht | 50 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
EAN-code | 4046548090888 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27242291 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000024 |
ETIM reference feature | EC002584 |
Volume | 1.780 |
Passend daarbij
PES actuator board ec en
1S000009
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, bedieningsterminalactuatoren
bescherming, met hulpveiligheidsschakelaars 24 V DC, opschriftenbedieningsterminal in het Engels,
begeleidende documentatie in het Engels en Duits.
€674.43
PES logic board pnozs en
2S000002
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, bedieningsterminallogica
PNOZsigma, met veiligheidsrelais, opschriften bedieningsterminal in het
Engels, begeleidende documentatie in het Engels en Duits.
€1,187.02
PES logic board pnozm en
3S000002
Pilz Education System, tekst bedieningspaneel: Engels,
begeleidende documenten: Engels en Duits
€2,064.44
PES logic board pssu en
4S000002
board labelling: English; accompanying documents: English and German
€3,481.96
PES operator board pmi en
5S000002
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, bedieningsterminalbedienen
en bewaken, met PMIvisu en PITmode, opschriften bedieningsterminal inhet
Engels, begeleidende documentatie in het Engels en Duits.
€2,623.29