Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"631083","name":"PSEN op cable axial M12 12-pole 20m","price":"94.77","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
Productnummer: 631083
Aansluitkabel, PUR, geel, RAL1003, geschikt voor sleepketting, 12-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
Uw prijs
€94.77
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
UKCA cULus Listed |
Technische data
Elektrische data
Nominale stroom | 1.5 A |
Typ. kabelweerstand K1 | 139 ohm/km |
Specif. doorgangsweerst. K1 | >= 1E+16 ohm*cm |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -30 - 80 °C |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
Beschermingsgraad behuizing |
Mechanische gegevens
Connectortype 1 | 12-pol. M12-connector (fem.) |
Vorm van connectortype 1 | recht |
Codering van M12-connector 1 | A-gecodeerd |
Materiaal draadring connect. 1 | GD-Zn, Ni |
Contactoppervlakken mater. 1 | Ni, Au gal. |
Materiaal van de afdichting | FPM |
Materiaal van de bussen | CuZn |
Kabelmateriaal K1 | Cu |
Isolatiemateriaal leiding K1 | PP (9Y) |
Kabeltype K1 | Li9Y11Y |
Kabellengte | 20 m |
Kleur van kabelbuitenmantel 1 | Signaalgeel RAL 1003 |
Kleur van de behuizing | zwart |
Materiaal van kabelmantel 1 | TPU / TPE-U |
Sleepvermogen van kabel 1 | ja |
Buigradius (bij aanleggen) K1 | 5 x Ø |
Max. buitendiameter kabel K1 | 6.3 mm |
Doorsnede geleider | 0.14 mm² |
Kabeldoorsnede AWG K1 | 26 |
Twisting K1 | 12 aders |
Afscherming K1 | nee |
Aantal aders | 12 |
Goedkeuringen van kabel K1 | UL AWM-style 20549 |
Goedkeuringen van stekker 1 | UL 94 |
Halogeenvrij | Ja |
Oliebestendigheid | bestendig |
Vlambestendigheid | cULus 20549 |
Behuizingsmateriaal | TPU, UL94 |
Nettogewicht | 940 g |
Brutogewicht | 948 g |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | ja |
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn | 6c |
REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
Stoffen in REACh | Lead |
% van de verontreinigende stof | > 0,1 |
CAS-nr. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-invoer beschikbaar | ja |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-code | 4046548077179 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27060311 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC001855 |
Volume | 4.050 |