Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"631073","name":"PSEN op Ethernet cable 10m","price":"31.5","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN op Ethernet cable 10m
Productnummer: 631073
Netwerkkabel, Ethernet Cat5e, PVC, zwart, 4-polig, connector recht M12
(IP67), D-gecodeerd, op connector recht RJ45 (IP20), kabellengte: 10 m
Uw prijs
€31.50
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
UKCA |
Technische data
Elektrische data
Nominale stroom | 1.5 A |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -20 - 55 °C |
Beschermingsgraad behuizing |
Mechanische gegevens
Connectortype 1 | 4-pol. M12-connector (male) |
Vorm van connectortype 1 | recht |
Codering van M12-connector 1 | |
Connectortype 2 | 4-pol. RJ45-connector (male) |
Vorm van connectortype 2 | recht |
Materiaal draadring connect. 1 | CuZn |
Contactoppervlakken mater. 1 | Au |
Contactoppervlakken mater. 2 | Au |
Materiaal van de pennen | CuZn |
Kabellengte | 10 m |
Kleur van kabelbuitenmantel 1 | zwart |
Kleur van de behuizing | zwart |
Materiaal van kabelmantel 1 | PVC |
Sleepvermogen van kabel 1 | nee |
Doorsnede geleider | 0.14 mm² |
Kabeldoorsnede AWG K1 | 26 |
Twisting K1 | 2x twisted pair |
Afscherming K1 | nee |
Aantal aders | 4 |
Goedkeuringen van stekker 1 | UL94 V-0 |
Goedkeuringen van stekker 2 | UL94 V-0 |
Nettogewicht | 230 g |
Brutogewicht | 233 g |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | ja |
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn | 6c |
REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
Stoffen in REACh | Lead |
% van de verontreinigende stof | > 0,1 |
CAS-nr. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-invoer beschikbaar | ja |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-code | 4046548078107 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27272791 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC003015 |
Volume | 0 |