Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"584568","name":"PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m","price":"145.33","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
Productnummer: 584568
Verbindingskabel, PUR, groen RAL6018, Ethernet Cat5e, afgeschermd,
geschikt voor sleepketting, 4-polig, connector recht M12, D-gecodeerd,op connector
recht Industrial Mini I/O, kabellengte: 5 m
Uw prijs
€145.33
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
UKCA |
Technische data
Elektrische data
Nominale stroom | 0.5 A |
Typ. kabelweerstand K1 | 120 ohm/km |
Typ. afsluitweerstand K1 | 100 ohm |
Spec. kabelcapaciteit K1 | 52pF/m |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -20 - 60 °C |
Mechanische gegevens
Connectortype 1 | 4-pol. M12-connector (male) |
Vorm van connectortype 1 | recht |
Codering van M12-connector 1 | |
Connectortype 2 | 8-pol. mini-IO-connect. (male) |
Vorm van connectortype 2 | recht |
Materiaal draadring connect. 1 | CuZn vernikkeld |
Contactoppervlakken mater. 1 | CuZn, verguld |
Contactoppervlakken mater. 2 | Au |
Kabelmateriaal K1 | Cu |
Isolatiemateriaal leiding K1 | PE |
Kabellengte | 5 m |
Materiaal afscherm.opp.vlak K1 | Sn |
Categorie van kabel K1 | Cat5 |
Kleur van kabelbuitenmantel 1 | groen, vergelijkb. m. RAL 6018 |
Materiaal van kabelmantel 1 | PUR |
Sleepvermogen van kabel 1 | ja |
Doorsnede geleider | 0.34 mm² |
Kabeldoorsnede AWG K1 | 22 |
Twisting K1 | Stervierkanten |
Afscherming K1 | ja |
Type afscherming K1 | Draadgaas |
Aantal aders | 4 |
Halogeenvrij | Ja |
Oliebestendigheid | bestendig |
Vlambestendigheid |
UL-style 20549
UL 758, FT1 |
Nettogewicht | 335 g |
Brutogewicht | 340 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-code | 4046548105636 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27060311 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC001855 |
Volume | 1.020 |