Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"C1000014","name":"Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/020/1Q50/BK","price":"283.89","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Afbeelding vergelijkbaar
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/020/1Q50/BK
Productnummer: C1000014
Verbindingskabel, power supply, 5-pol. M12-connector (male), recht, L-
gecodeerd naar 5-pol. M12-connector (female), recht, L-gecodeerd,
aderdoorsnede: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellengte: 20 m
Uw prijs
€283.89
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
UKCA cULus Listed |
Technische data
Elektrische data
Nominale stroom | 12 A |
Typ. kabelweerstand K1 | 58 ohm/km |
Specif. doorgangsweerst. K1 | >= 1E+16 ohm*cm |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -30 - 90 °C |
Omgevingstemperatuur met UL | 80 °C |
Lucht- en kruipwegen naar | IEC 60664-1 |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
Mechanische gegevens
Connectortype 1 | 5-pol. M12-connector (male) |
Vorm van connectortype 1 | recht |
Codering van M12-connector 1 | |
Connectortype 2 | 5-pol. M12-connector (female) |
Vorm van connectortype 2 | recht |
Codering van M12-connector 2 | |
Materiaal draadring connect. 1 | |
Materiaal draadring connect. 2 | |
Contactoppervlakken mater. 1 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Contactoppervlakken mater. 2 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Materiaal van de afdichting | FPM |
Materiaal van de pennen | CuNi |
Materiaal van de bussen | CuNi |
Kabelmateriaal K1 | Cu |
Isolatiemateriaal leiding K1 | PP (9Y) |
Kabeltype K1 | Li9Y11Y |
Kabellengte | 20 m |
Kleur van kabelbuitenmantel 1 | gitzwart RAL 9005 |
Kleur van de behuizing | zwart |
Materiaal van kabelmantel 1 | TPU / TPE-U |
Sleepvermogen van kabel 1 | ja |
Buigradius (bij aanleggen) K1 | 5 x Ø |
Max. buitendiameter kabel K1 | 8 mm |
Doorsnede geleider | 1.5 mm² |
Twisting K1 | 5 aders om kabelvulling |
Afscherming K1 | nee |
Aantal aders | 5 |
Goedkeuringen van kabel K1 | UL AWM-style 20549 |
Goedkeuringen van stekker 1 | UL 94 HB |
Goedkeuringen van stekker 2 | UL 94 HB |
Halogeenvrij | Ja |
Halogeenvrijheid volgens norm | DIN VDE 0472-815 |
Oliebestendigheid | bestendig |
Oliebestendigheid volgens norm | DIN EN 60811-2-1 |
Vlambestendigheid | cULus 20549 |
Koppel vergrendelingsschroef | 0,6 Nm |
Nettogewicht | 3456 g |
Brutogewicht | 3468 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-code | 4046548102567 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27060307 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000001 |
ETIM reference feature | EC003249 |
Volume | 6.534 |