Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"C1000004","name":"Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN","price":"112.89","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Afbeelding vergelijkbaar
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Productnummer: C1000004
Verbindingskabel voor PROFINET, CAT5e, afgeschermd, RJ45 naar 4-pol.M12-
connector (male), recht, D-gecodeerd, aderdoorsnede: 4 x 0,34 mm²,
kabellengte: 20 m
Uw prijs
€112.89
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
UKCA UL Recognized Component |
Technische data
Elektrische data
Nominale stroom | 1.5 A |
Typ. kabelweerstand K1 | <=55,4 Ohm/km bij 20 °C |
Typ. afsluitweerstand K1 | 100 ohm ± 15 ohm |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -40 - 90 °C |
Omgevingstemperatuur met UL | -40 - 80 °C |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
Mechanische gegevens
Connectortype 1 | 8-pol. RJ45-connector (male) |
Vorm van connectortype 1 | recht |
Connectortype 2 | 4-pol. M12-connector (male) |
Vorm van connectortype 2 | recht |
Codering van M12-connector 2 | |
Materiaal draadring connect. 2 | CuZn vernikkeld |
Contactoppervlakken mater. 2 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Materiaal van de pennen | CuZn |
Kabelmateriaal K1 | Cu |
Isolatiemateriaal leiding K1 | FEP (RoHS) |
Kabeltype K1 | S/FTP |
Kabellengte | 20 m |
Materiaal afscherm.opp.vlak K1 | CuZn |
Categorie van kabel K1 | Cat5e |
Kleur van kabelbuitenmantel 1 | groen, RAL 6018 |
Kleur van de behuizing | zwart |
Materiaal van kabelmantel 1 | PUR |
Sleepvermogen van kabel 1 | nee |
Buigradius (bij aanleggen) K1 | 12 x Ø |
Max. buitendiameter kabel K1 | 7.4 mm |
Doorsnede datakabel AWG K1 | 22 |
Twisting K1 |
twisted pair
(2x2xAWG22) |
Afscherming K1 | ja |
Type afscherming K1 | Draadgaas |
Aantal aders | 4 |
Goedkeuringen van kabel K1 |
UL AWM-style 21923
verified ANSI/TIA-568-C.2 |
Halogeenvrij | Nee |
Oliebestendigheid | bestendig |
Vlambestendigheid | UL FT2 |
Koppel vergrendelingsschroef | 0,4 Nm |
Nettogewicht | 1428 g |
Brutogewicht | 1438 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-code | 4046548102369 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27060307 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000001 |
ETIM reference feature | EC003249 |
Volume | 3.388 |